Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Proline Promass F 100
Coriolis-Durchflussmessgerät

Produktbild: Coriolis-Durchflussmessgerät Proline Promass F 100 / 8F1B mit höchster Messleistung für Flüssigkeiten und Gase ©Endress+Hauser

Proline Promass F 100 mit höchster Messleistung für Flüssigkeiten und Gase

Das Coriolis-Durchfluss-Messprinzip

(Verfügbar nur in Englisch) Introduction of Proline Web server

Das Durchflussmessgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und ultrakompaktem Messumformer

Promass F ist ein seit Langem bewährtes, hochgenaues Gerät für wechselnde Prozessbedingungen. Es ist in fast allen nur denkbaren Anwendungen einsetzbar. In Verbindung mit dem kleinsten heute verfügbaren Messumformergehäuse bietet es volle Funktionalität auf engstem Raum. Promass F 100 ist die bevorzugte Wahl für Systemintegratoren, Modulhersteller und Anlagenbauer. Mit seinem ultrakompakten, hygienischen Gehäuse aus rostfreiem Stahl passt dieses Gerät auch in kleinste Anlagen.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

  • Spezifikation im Überblick

    • Max. Messabweichung

      Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 % (Standard), 0,05 % (Option)
      Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
      Massefluss (Gas): ±0,25 %
      Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

    • Messbereich

      0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)

    • Messstofftemperaturbereich

      Standard: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
      Option: –50...+240 °C (–58...+464 °F)

    • Max. Prozessdruck

      PN 100, Class 600, 63K

    • Messstoffberührende Materialien

      Messrohr: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
      Anschluss: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

please wait Loading alternative products

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Preis
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen

    • Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)

    • Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken

    • Platzsparende Installation – volle...

  • Anwendungsgebiet

    • Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte

    • Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei wechselnden, anspruchsvollen Prozessbedingungen.

    Geräteeigenschaften

    • Massefluss: Messabweichung ±0,...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Durchflussmessgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und einem ultrakompakten Messumformer.
    Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei schwankenden, anspruchsvollen Prozessbedingungen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig.
    Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal) . Messstofftemperatur bis +240 °C (+464 °F). Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10") .

  • Messumformer-Features

    Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum. Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
    Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse. Höchste Schutzart: IP69. Vor-Ort-Anzeige erhältlich.

  • Nennweitenbereich

    DN 8...250 (⅜...10")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Anschluss: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 % (Standard), 0,05 % (Option)
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
    Massefluss (Gas): ±0,25 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 100, Class 600, 63K

  • Messstofftemperaturbereich

    Standard: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
    Option: –50...+240 °C (–58...+464 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301/1.4307 (304L), korrosionsbeständig

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Kompakt: AlSi10Mg, beschichtet
    Kompakt/ultrakompakt: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Schutzart

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Anzeige/Bedienung

    Keine Vor‐Ort‐Bedienung
    Konfiguration via Webbrowser und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4‐20 mA HART (aktiv)
    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Keine

  • Digitale Kommunikation

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Energieversorgung

    DC 20...30 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

  • Schiffsbauzulassungen und -zertifikate

    ABS-, LR-, BV-Zulassung

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN, AD 2000

  • Materialzertifikate

    3.1-Material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Durchflussmessgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und einem ultrakompakten Messumformer.
    Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei schwankenden, anspruchsvollen Prozessbedingungen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig.
    Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal) . Messstofftemperatur bis +240 °C (+464 °F). Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10") .

  • Messumformer-Features

    Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum. Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
    Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse. Höchste Schutzart: IP69. Vor-Ort-Anzeige erhältlich.

  • Nennweitenbereich

    DN 8...250 (⅜...10")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

    Anschluss: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 % (Standard), 0,05 % (Option)
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
    Massefluss (Gas): ±0,25 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 100, Class 600, 63K

  • Messstofftemperaturbereich

    Standard: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
    Option: –50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301/1.4307 (304L), korrosionsbeständig

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Kompakt: AlSi10Mg, beschichtet
    Kompakt/ultrakompakt: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Schutzart

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige erhältlich (keine Vor‐Ort‐Bedienung)

    Konfiguration via Webbrowser und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4‐20 mA HART (aktiv)
    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Keine

  • Digitale Kommunikation

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Energieversorgung

    DC 20...30 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

  • Schiffsbauzulassungen und -zertifikate

    ABS-, LR-, BV-Zulassung, BV Zulassung

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN, AD 2000

  • Materialzertifikate

    3.1‐Material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Durchflussmessgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und einem ultrakompakten Messumformer.
    Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei schwankenden, anspruchsvollen Prozessbedingungen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig.
    Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal) . Messstofftemperatur bis +240 °C (+464 °F). Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10") .

  • Messumformer-Features

    Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum. Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
    Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse. Höchste Schutzart: IP69. Vor-Ort-Anzeige erhältlich.

  • Nennweitenbereich

    DN 8...250 (⅜...10")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Anschluss: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 % (Standard), 0,05 % (Option)
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
    Massefluss (Gas): ±0,25 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 100, Class 600, 63K

  • Messstofftemperaturbereich

    Standard: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
    Option: –50...+240 °C (–58...+464 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301/1.4307 (304L), korrosionsbeständig

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Kompakt: AlSi10Mg, beschichtet
    Kompakt/ultrakompakt: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Schutzart

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige erhältlich (keine Vor‐Ort‐Bedienung)
    Konfiguration via Webbrowser und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4‐20 mA HART (aktiv)
    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Keine

  • Digitale Kommunikation

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Energieversorgung

    DC 20...30 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

  • Schiffsbauzulassungen und -zertifikate

    ABS-, LR-, BV-Zulassung, , BV Zulassung

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN, AD 2010

  • Materialzertifikate

    3.1-Material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Durchflussmessgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und einem ultrakompakten Messumformer.
    Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei schwankenden, anspruchsvollen Prozessbedingungen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig.
    Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal) . Messstofftemperatur bis +240 °C (+464 °F). Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10") .

  • Messumformer-Features

    Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum. Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
    Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse. Höchste Schutzart: IP69. Vor-Ort-Anzeige erhältlich.

  • Nennweitenbereich

    DN 8...250 (⅜...10")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Anschluss: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 % (Standard), 0,05 % (Option)
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
    Massefluss (Gas): ±0,25 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 100, Class 600, 63K

  • Messstofftemperaturbereich

    Standard: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
    Option: –50...+240°C (–58...+464 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301/1.4307 (304L), korrosionsbeständig

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Kompakt: AlSi10Mg, beschichtet
    Kompakt/ultrakompakt: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Schutzart

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige erhältlich (keine Vor‐Ort‐Bedienung)
    Konfiguration via Webbrowser und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4‐20 mA HART (aktiv)
    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Keine

  • Digitale Kommunikation

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Energieversorgung

    DC 20...30 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

  • Schiffsbauzulassungen und -zertifikate

    ABS-, LR-, BV-Zulassung, BV Zulassung

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN, AD 2006

  • Materialzertifikate

    3.1-Material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    3-A, EHEDG, cGMP

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification
  • 47
  • 45
    • Nr 45 Bestellnummer 71185787

      Set Anschlussklemmen für Ex-i Barriere

      Verwendung: Promass 100, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Bestehend aus: 2x Klemme-Steckbar 4-Pol.

  • 30
  • 39
  • 50
  • 21
    • Nr 21 Bestellnummer 71185789

      Set Deckel, kompakt, Alu

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Bestehend aus: Deckel Aluminium, beschichtet. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel.

    • Nr 21 Bestellnummer 71185790

      Set Deckel, kompakt, rostfrei 1.4301

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Bestehend aus: Deckel rostfrei 1.4301. Profildichtung EPDM zu Deckel.

    • Nr 21 Bestellnummer 71185793

      Set Deckel, ultrakompakt,rostfrei 1.4301

      Verwendung: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel rostfrei 1.4301, Profildichtung EPDM zu Deckel.

  • 20
    • Nr 20 Bestellnummer 71266334

      Set Deckel, Schauglas, kompakt, Alu

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat. Bestehend aus: Deckel mit Schauglas Aluminium, beschichtet. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel.

    • Nr 20 Bestellnummer 71266335

      Set Deckel, Schauglas, kompakt, 1.4301

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Bestehend aus: Deckel mit Schauglas rostfrei 1.4301. Profildichtung EPDM zu Deckel.

    • Nr 20 Bestellnummer 71266337

      Set Deckel,Schauglas,ultrakompakt,1.4301

      Verwendung: Promass 100, Promag 100. Bestehend aus: Deckel mit Schauglas rostfrei 1.4301. Profildichtung EPDM zu Deckel.

  • 70
    • Nr 70 Bestellnummer 71185795

      Set Gehäusedichtungen, kompakt, Alu

      Verwendung: Promass 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Bestehend aus: O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel. Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.

    • Nr 70 Bestellnummer 71185797

      Set Gehäusedichtungen, kompakt, rostfrei

      Verwendung: Promass 100, Prosonic Flow 100. Bestehend aus: Profildichtung EPDM zu Deckel. Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.

    • Nr 70 Bestellnummer 71185799

      Set Gehäusedicht., ultrakompakt,rostfrei

      Verwendung: Promass 100, Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Profildichtung EPDM zu Deckel, Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Bestellnummer 71276494

      Set Sicherungskralle, Schraube

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass, Promag/Promass 500, Promag 10, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, Promag 400/800(C), (C) = Generationen Index C, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckelkralle, Schraube M4x16.