Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

NAMUR Trennschaltv. 24-230V AC/DC RLN42

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Preis
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus

Trennschaltverstärker.
Relais Signalausgang.
Gehäuse 17.5mm, IP20.
::Leitungsfehlererkennung.
::Optional bis SIL2 nach IEC61508.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Speisetrenner

  • Messprinzip

    NAMUR-Trennschaltverstärker

  • Funktion

    2-kanalig, Wechsler

  • Messumformerspeisung

    8 V DC

  • Spannungsversorgung

    20...250 V AC/DC

  • Hilfsspannung / Messumformerspeisung

    8 V DC

  • Eingang

    NAMUR
    sperrend: < 1,2 mA
    leitend: > 2,1 mA

  • Ausgang

    Relaiskontakt

  • Zertifikate

    ATEX
    IECEx
    DNV

  • SIL

    SIL 2

  • Betrieb

    DIP Schalter

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification