Prosonic FMU860

Produktbild von: Prosonic FMU860

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Details

  • Messprinzip

    Ultraschall

  • Merkmal / Anwendung

    Getrennte Version mit Feldgehäuse / Schaltschrankmontage mit bis zu 5 Relais für Pumpenüberwachung, Grenzstandeingang, 1 Kanalversion

  • Spezialitäten

    Gehäuseschutzart IP 66 / NEMA 4x

  • Versorgung / Kommunikation

    4 Draht AC / DC

  • Umgebungstemperatur

    -20 °C ... 60 °C

  • Kommunikation

    4 ... 20mA HART
    Profibus DPRS 485

  • Zertifikate / Abnahmen

    CSA GP

  • Optionen

    Display
    Beleuchtetes Display

  • Komponenten

    Sensoren FDU 8x

  • Nachfolger

    FMU90

  • Anwendungsgrenzen

    Siehe FDU8x Sensoren

  • Messprinzip

    Ultraschall

  • Merkmal / Anwendung

    Getrennte Version mit Feldgehäuse / Schaltschrankmontage mit bis zu 5 Relais, Grenzstandeingang, 1 Kanalversion

  • Spezialitäten

    Gehäuseschutzart IP 66 / NEMA 4x

  • Versorgung / Kommunikation

    4 Draht AC / DC

  • Umgebungstemperatur

    -20 °C ... 60 °C

  • Kommunikation

    0/4 ... 20 mA HART
    Profibus DP
    RS 485

  • Zertifikate / Abnahmen

    CSA GP

  • Optionen

    Display
    Beleuchtetes Display

  • Komponenten

    Sensoren FDU 8x

  • Nachfolger

    FMU90

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Nachfolger