Stamosens CNS70

Produktbild von: Stamosens CNS70

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    UV photometrisch

  • Merkmal

    Sensor für Nitrat

  • Größe

    l = 360 mm, Ø 127 mm

  • Design

    Sensorkopf Edelstahl, Sensorgehäuse POM, ptische Fenster Quarzglas

  • Prozesstemperatur

    5°C ... 60°C

  • Umgebungstemperatur

    -20°C ... 60°C

  • Prozessdruck

    drucklos < 0,2 bar

  • Probenflussrate

    in Durchflußarmatur min. 10 ml/min

  • Konsistenz der Probe

    je nach Sondentyp Klarwasser bis max.1,5 g/l TS, Belebtschlammsensor ab ca. 1,5 .. 8 g/l TS

  • Besonderheiten

    mit Pedelarmatur direkt Einbau in Becken oder mit Durchflußarmatur hinter Probenaufbereitung Stam°Clean

  • Anwendung

    Wasser / Abwasser / Prozesswasser

  • Messbereich

    Klarwassersonde
    0,2 ... 60 mg/l N-NO3
    Belebtschlammsonde
    0,2 ... 30 mg/l N-NO3 bzw. 0 ... 130 mg/l NO3

  • Verbrauchsmaterialien

    keine Chemikalien erforderlich

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Nachfolger