das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung
Mit den Dampf- und Wasseranalysesystemen von Endress+Hauser können Sie sich auf bewährte Hightech-Lösungen für Ihren Dampfkreislauf verlassen. Die modernen Analysegeräte passen genau zu Ihren Anforderungen und erleichtern Ihre Arbeit durch weniger Wartungsaufwand. Kontaktieren Sie unsere erfahrenen Ingenieure, und Sie erhalten eine schlüsselfertige Lösung, die Sie nur noch an Ihre Strom- und Kommunikationssysteme anschließen müssen.
Die Lösungen im Überblick:
Verfügbar für:
Chemieindustrie
Grundstoffe, Metalle & Bergbau
Kraftwerke & Energie
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Öl und Gas / Marine
Hardware und Software:
Wasseranalyse aller typischen kritischen Parameter: z. B. pH/ORP, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit (Gesamt-, Kationen-/Säure-, Differenzleitfähigkeit), Trübung, TOC. Weitere Parameter und Sensoren von Drittanbietern auf Anfrage.
Messung von bis zu acht Parametern mit einem einzigen, benutzerfreundlichen Liquiline-Messumformer.
Probenvorbereitung mit Temperatur- und Druckreduktionssystem bis 320 bar/4.640 psi und 575 °C/1.060 °F erhältlich.
Berechnung der verbleibenden Kationenaustauschkapazität.
Automatisches Herunterfahren des Systems, wenn die Kondensattemperatur die Sicherheitsgrenzwerte überschreitet.
Schlüsselfertiges SWAS Compact-System zur Messung von Gesamtleitfähigkeit, Kationen-/Säure- und Differenzleitfähigkeit, gelöstem Sauerstoff und pH-Wert für Drücke und Temperaturen bis 50 bar/725 psi und 240 °C/460 °F in einem einzigen Gerät.
Dienstleistungen:
Beratung
Projektmanagement
Werksabnahme (Factory Acceptance Test, FAT)
Abnahme vor Ort beim Kunden (Site Acceptance Test, SAT)
Zertifizierung (CE)
Inbetriebnahme durch erfahrene Serviceingenieure von Endress+Hauser
Installation, Wartung und Service weltweit aus einer Hand
Einsatzerprobt in Anwendungen in mehr als 100 Ländern
Wir verfügen bereits über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Dampf- und Wasseranalysesystemen, die wir in unsere aktuellen SWAS-Lösungen haben einfließen lassen können. Profitieren Sie von höchster Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und messtechnischer Rückführbarkeit für Ihre Dampf- und Wasserkreisläufe. Wir haben ein Komplettangebot, auch für anspruchsvolle Parameter. Wir bieten Memosens- und Liquiline-Technologie für eine einfache Sensorkalibrierung, Funktionen für vorausschauende Wartung, eine optimierte Montage und einen minimierten Probe- und Kühlwasserverbrauch.
Mit unseren durchdachten SWAS-Lösungen haben Sie die Qualität Ihres Speisewassers vollständig unter Kontrolle. Nutzen Sie die Vorteile einer hocheffizienten Überwachung mehrerer, auch komplexer, Parameter an einer zentralen Stelle. Gleichbleibend reines Wasser hilft, Anlagenstillstand zu minimieren und die Lebensdauer Ihrer Dampfkessel zu verlängern. Sie halten Grenzwerte zuverlässig ein; messtechnische Rückführbarkeit und sichere Datenverwaltung ermöglichen jederzeit den Nachweis der Wasserqualität. Die schlüsselfertigen Systeme sind einfach in Betrieb zu nehmen und zu bedienen.
Standardisierte oder kundenspezifische Lösungen
Schnelle und kostengünstige Dampferzeugung mit Analysepanels, die mit Hightech-Analysegeräten und benutzerfreundlicher Bedienung ausgestattet sind und über eine CE-Kennzeichnung verfügen.
Qualitäts- und Asset-Management
Verbessertes Qualitätsmanagement und vereinfachtes Asset-Management. Benutzerfreundliche Dokumentationstools mit Liquiline-und Memosens-Technologie bieten vollständige messtechnische Rückführbarkeit der Kalibrierung und vorausschauende Wartung.
Einfache und sichere Wartung
Sicherheit und Einfachheit bei der Wartung und im Prozess. Mit Memosens-Technologie und einem mit Elektrodeionisation arbeitenden Kationentauscher, der das Harz kontinuierlich ohne Chemikalien regeneriert.
Nahtlose Systemintegration
Komfortable Integration in bestehende SPS-Systeme. Verschiedene Schnittstellen ermöglichen die Integration über analoge, digitale und IIoT-Anbindung.
Einfache Montage und Inbetriebnahme
Schnelle und einfache Einrichtung. SWAS-Panel an die Wand schrauben, Strom und Wasser anschließen, und Sie können sofort mit den Messungen beginnen. Zukunftssicher mit umfassenden Parametern und weltweitem Support.
Die Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS) hat ein neues Biomasseheizkraftwerk zur Versorgung der Stadt Zwickau in Betrieb genommen. Die Anlage wurde mit der neuesten Analytiklösung SWAS ausgestattet.
Mit dem SWAS Compact Panel kann die kontinuierliche Überwachung von Qualitätsparametern wie pH und Leitfähigkeit in der Käseproduktion automatisiert und vereinfacht werden.
/
Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Berater beantworten Ihre Fragen.
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Instandhaltung, erhöhen Sie die Messwertverfügbarkeit im Feld und minimieren Sie Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltrisiken mit den Instandhaltungs- und Kalibrierservices von Endress+Hauser.
Möchten Sie Ihre Kessel, Turbinen und Wärmetauscher vor Korrosion und Ablagerungen schützen? Dann informieren Sie sich über unser SWAS Compact und erfahren Sie, wie Sie eine zuverlässige Wasserqualität in Ihren Dampfkreisläufen sicherstellen können.
Sichere Wasserüberwachung für industrielle Prozesse
Erzielen Sie eine effiziente, einfache und sichere Überwachung der Wasserqualität für industrielle Prozesse mit den schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser.
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für Schiffskessel
Wie stellen Sie einen zuverlässigen Betrieb Ihres Schiffshilfskessel sicher? Entdecken Sie unser robustes Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für Marineanwendungen.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .