Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Oléoduc du Rhône SA

Rohölmessung in der Pipeline nach dem Coriolis Prinzip

Oléoduc du Rhône SA beliefert die «Tamoil»-Raffinierie in Colombey mit Erdöl. Die in der Pipeline installierten mechanischen Durchflusszähler verursachen sehr hohe Wartungskosten. Daher beschloss der Betreiber eine Modernisierung und setzt dabei auf die Coriolis- Durchflussmessgeräte von Endress+Hauser.

Promass 84F mit Nennweite DN250

Eichrohr am Standort von Oléoduc du Rhône SA

Ihre Vorteile

  • Höhere und stabilere Messgenauigkeit

  • Gleichzeitige Messung von Massendurchfluss und Dichte

  • Erhöhte Zuverlässigkeit

  • Reduzierung der Wartungskosten

Coriolis Durchflussmessgerät Promass 84F

Die Promass-84F-Zähler bieten eine hohe Genauigkeit bei geringem Wartungsaufwand, das senkt die Betriebskosten beträchtlich.

Antonio Riviello, Operativer Leiter
Oléoduc du Rhône SA

Die Anforderungen

Die Installation besteht aus drei Durchflussmessern mit DN250. Die zwei in Reihe installierten Hauptdurchflussmesser dienen der Berechnung des geförderten Erdöls. Der dritte wurde parallel montiert und kalibriert zyklisch die beiden anderen Zähler, um eventuelle Abweichungen in der Messung zu erkennen. Die bestehenden, mechanischen Volumenzähler arbeiten nach dem Verdrängungsprinzip („positive displacement, PD“) und verursachen hohe Lebenszykluskosten. Diese Kosten sollen gesenkt werden.

Lösung durch Endress+Hauser

Die Modernisierung der Durchflussmesser der Messstation am Eingang der Raffinerie erwies sich als unumgänglich. Die neuen Coriolis-Massendurchflussmesser sind vom Typ Promass 84F in der Ausführung DN250 und bieten mehrere Vorteile. Ihre Genauigkeit ist höher und ihre Wartungskosten erheblich geringer. Ein weiterer, bedeutender Vorteil ist die gleichzeitige Messung von Massendurchfluss und Dichte. Die Umrechnung in Volumen bei 15 °C wird gewährleistet durch die MFX4-Rechner des Unternehmens „Mess- und Fördertechnik“.

Lieferumfang

  • Massendurchflussmesser Promass 84F

  • Temperaturfühler

  • Konformitätsbescheinigung

  • Inbetriebnahme