Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Product picture of: ZL6121

+++PROCOM ZL 6121 SATTDAMPFRECHNER

83104296
Please Wait (spinning wheel)
Loading price
Prices temporarily unavailable
Price on request
activating price
price: provide information

Ein- bis vierkanaliger Durchfluss-
rechner auf Mikroprozessorbasis, für
Gas und überhitzten Damp. Direkte
Verbindung zum DV 631 (Z) Messumformer
für die Umrechnung des erfassten Vo-
lumendurchflusses (m3/h) in Masse-
durchfluss (kg/h) oder Wärmemengen-
messung in Dampfapplikationen und
Normvolumen (Nm3/h) bei Gasanwendun-
gen. Galvanisch getrennte Analog- und
Impulsausgänge.
Eingänge:
- Durchfluss PFM Stromimpuls
z.B. DV 631 (Z)
- Durchfluss 0/4...20 mA, z.B. DP
Messgeräte
- Drucksensor
- Temperatursensor
Bis zu 4 unabahänig von einander pro-
grammierbare Kanäle für 4 Messstellen
können angeschlossen werden.
(bei 24 VDC-Ausf. max. 2 Kanäle).
IP 20, 19"-Baugruppe (DIN 41494)
28 TE, LC-Display.
Eine Messeinrichtung besteht aus:
- dem ZL 6370 Durchflussrechner
und (pro Kanal):
- einem DV 631 (Z) Messaufnehmer
- Drucksensor (z. B. Cerabar)
zur Betriebsdruck-Erfassung
- Temperatursensor (z. B. Omnigrad)
zur Betriebstemperatur-Erfassung
- Externe Zenerbarrieren bei Ex-
Anwendungen