FlowDC-Funktion erhöht Messgenauigkeit
Proline Prosonic Flow W 400
Eine geringe Einlaufstrecke stellt Ultraschall-Durchflussmessungen vor eine Herausforderung. So auch bei unserem Kunden, wo nur 2xDN im Einlauf für den Einbau des Messgeräts für eine Abwassermengenmessung zur Verfügung standen. Gerade ausreichend für den Proline Prosonic Flow W 400 mit FlowDC-Funktion in Kombination mit 4 Sensoren. Die Überprüfung nach ÖWAV Regelblatt 38 ergab eine Messabweichung von 5 % und unterschritt somit die höchstzulässige Abweichung von 10 %.