Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Qualitätsmanagement per Mausklick

Messen, Kalibrieren und Dokumentieren – vom Labor bis zur Produktion

Mit der Software „Memobase Plus“ werden Memosens-Sensoren einfach und genau am PC kalibriert und ihr gesamter Lebenszyklus dokumentiert. Ob Sensoren für pH, Sauerstoff, Leitfähigkeit oder Chlor – alle Typen lassen sich über die Software am Arbeits- bzw. Laborplatz verwalten. Pro Lizenz können bis zu vier Sensoren in beliebiger Kombination angeschlossen und gleichzeitig angesprochen werden. Das reduziert die Kosten und schafft nebenbei noch mehr Platz. Die intuitive Benutzeroberfläche sorgt für einfachste Handhabung für jeden Anwender.

Lückenlose Rückverfolgung

Memobase Plus ermöglicht eine lückenlose Rückverfolgung von Prüflösungen, Sensoren, Kalibrierungen und Messungen. Darüber hinaus hilft die Sensorzustandsbewertung, die Lagerhaltungskosten zu reduzieren: Anwender wissen schon frühzeitig, wann sie den Sensor tauschen müssen. In besonders anspruchsvollen Applikationen sorgen ein Audit-Trail und eine Benutzerverwaltung für zusätzliche Sicherheit.

Vollautomatische Dokumentation

Memobase Plus ist FDA 21 CFR Part 11-konform. Das Programm erstellt vollautomatisch Datensätze über Einsatzbedingungen, Messungen und Kalibrierungen und dokumentiert alle damit in Zusammenhang stehenden Informationen. So sind Audits schnell und einfach vorbereitet. Mit Memobase Plus können im Labor oder einer Pilotanlage die gleichen Sensoren eingesetzt werden wie im Prozess. Ansonsten übliche und durch die Messtechnik bedingte Abweichungen zwischen Pilotanlage und Prozess sind ausgeschlossen. Upscaling wird einfacher und sicherer denn je.

©Endress+Hauser

Bis zu vier Sensoren können mit Memobase Plus CPY71D hochwertig im Labor kalibriert werden.

Downloads