%20Coriolis%20flowmter%20with%20VCO%20couplings%20for%20measuring%20smallest%20quantities%20of%20liquids%20and%20gases%20-%20PP01.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Massefluss (Gas): ±0,5 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm3 -
Messbereich
0...1000 kg/h (0...37 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–50...+200 °C (–58...+392 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L)
Anschluss: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
Cubemass ist der bewährte Messaufnehmer für die Messung kleinster Durchflussraten in Skids, Prüfständen und Industrierobotik, z.B. in Anwendungen wie Lackieren oder Oberflächenbehandlung. Weder hoher Druck noch schwankende Durchflussbedingungen beeinträchtigen seine Messgenauigkeit. Anlagenbauer schätzen Cubemass als kompakten Coriolis-Messaufnehmer.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Genaue Messung kleinster Mengen an Flüssigkeiten und Gasen
Geräteeigenschaften
Nennweite: DN 1...6 (1/24...1/4")
Prozessdruck bis 400 bar (5800 psi)
Messstofftemperatur bis +200 °C (+392 °F)
Robustes Messumformergehäuse
Modbus RS485
Impulsausgang
Vorteile
Genaue Messung kleinster Mengen an Flüssigkeiten und Gasen
Platzsparende Montage – kompaktes Einrohrdesign
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Geeignet für Skids – leichter Messaufnehmer
Kosteneinsparungen – sehr geringe Leistungsaufnahme
Schnelle Inbetriebnahme – vorkonfigurierte Geräte
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cubemass MODBUS RS485 Betriebsanleitung
Deutsche Version - 06/2022
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 20/06/202218/09/201501/05/2010Sprache:
Deutsch
Version:
20/06/2022
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA00142DDE_1422.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Cubemass Technische Information
Deutsche Version - 08/2015
Coriolis-Durchflussmessgerät Der ultrakompakte Messaufnehmer für kleinste Mengen mit einfacher Systemintegration
EN DE 01/08/201501/05/2010Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2015
Dateigröße:
716.9 KB
Dateiname:
TI00106DDE_1315.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Cubemass Technische Information
Coriolis-Durchflussmessgerät
Der ultrakompakte Messaufnehmer für kleinste Mengen mit einfacher
SystemintegrationEN DE 01/08/201501/05/2010Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2015
Dateigröße:
716.9 KB
Dateiname:
TI00106DDE_1315.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cubemass MODBUS RS485 Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 20/06/202218/09/201501/05/2010Sprache:
Deutsch
Version:
20/06/2022
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA00142DDE_1422.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Cubemass MODBUS RS485 Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 30/11/201501/05/2010Sprache:
Deutsch
Version:
30/11/2015
Dateigröße:
592.5 KB
Dateiname:
GP00005DDE_1315.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cubemass Kurzanleitung
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem
EN DE 01/05/2010Sprache:
Deutsch
Version:
01/05/2010
Dateigröße:
326.6 KB
Dateiname:
KA046DDE_0210.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing electronics module Installation Instructions
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM
EN DE 17/12/201808/11/2010Sprache:
Englisch
Version:
17/12/2018
Dateigröße:
295.2 KB
Dateiname:
EA00057DA2_1418.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN DE 15/10/202401/10/201828/06/2012Sprache:
Englisch
Version:
15/10/2024
Dateigröße:
797.3 KB
Dateiname:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN DE 01/03/2021Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2021
Dateigröße:
883.1 KB
Dateiname:
EA01339DA2_0121.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN DE 01/03/201828/11/201325/04/2013Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
139.5 KB
Dateiname:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Cubemass ATEX II2GD IECEx Zone 1, 21 Ex-documentation
Ex-Dokumentationzur Betriebsanleitung:
Ex documentation for the operating instruction:
Documentation Ex relative à la mise e
n service:
BA00142DEN DE 11/10/202204/07/202222/12/201406/08/201201/05/2010Sprache:
Englisch
Version:
11/10/2022
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
XA00146DA3_1622.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Cubemass NEPSI Zone 1, Zone 21 Ex documentation
Ex documentation for the operating instruction:
BA00142DEN DE 06/09/202225/01/201819/12/201201/02/2011Sprache:
Englisch
Version:
06/09/2022
Dateigröße:
551.8 KB
Dateiname:
XA00148DEN_0422.pdf
-