Über Durchflussmessung für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Konstante Produktqualität, Sicherheit, Prozessoptimierung und Umweltschutz – dies sind nur einige der Gründe, warum die industrielle Durchflussmessung ein wichtiges Element der Prozessteuerung ist. Tagtäglich müssen strömende Medien gemessen werden, beispielsweise Wasser, Gas, Dampf, Mineralöl und Chemikalien. Aus unserem umfassenden Produktportfolio können Sie das Durchflussmessgerät auswählen, das am besten für die Anforderungen Ihres Prozesses geeignet ist. Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die Messprinzipien unserer industriellen Durchflussmessgeräte sowie deren Anwendungsbereiche. Wir zeigen auch, wie smarte Messtechnik und multivariable Sensoren einen zusätzlichen Mehrwert erschließen. Dank jahrzehntelanger Erfahrung bietet Endress+Hauser eines der breitesten Portfolios für Durchflussmessgeräte, die technologische Tiefe mit branchenspezifischem Know-how vereinen.
Vorteile
- Durchflussmessung unterstützt Prozesssteuerung: Von der kommunikationsfähigen Einzelmessstelle bis hin zur Komplettlösung für übergeordnete Prozessleitsysteme: Durchflussmessgeräte von Endress+Hauser sind für die Prozessanforderungen unserer Kunden maßschneidert.
- In den letzten Jahren ist die Durchflussmessung, zusammen mit der automatischen Prozesssteuerung und modernsten Kommunikationsschnittstellen (Feldbussysteme) in immer mehr neue Anwendungsfelder vorgestoßen.
- Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Messprinzipien: zum einen Massedurchfluss entweder nach dem Coriolis- oder dem thermischen Prinzip, zum anderen Messung des Volumendurchflusses nach dem magnetisch-induktiven, dem Vortex- oder dem Ultraschallprinzip.
- Unser Portfolio reicht von einfachen Durchflussmessgeräten für Basisanwendungen bis zu smarten, mit multivariablen Sensoren ausgestatteten Durchflussmesssystemen für anspruchsvolle Aufgaben. Es gibt sehr kleine Geräte für Rohrdurchmesser von 1 Millimeter bis zu sehr großen Geräten für Rohre von bis zu 4 Metern. Damit können wir Lösungen für nahezu jede Anwendung und in Branchen von Life Sciences, Öl und Gas, Wasser und Abwasser bis zu Kraftwerken und Energie bieten.
Warum ist Durchflussmessung in industriellen Prozessen wichtig?
Die genaue Messung des Durchflusses ermöglicht Betreibern, Ihre Prozesse präziser zu steuern. Wenn die genaue Durchflussrate strömender Medien, d. h. von Flüssigkeiten, Gasen oder Dampf, bekannt ist, können Anwender optimale Betriebsbedingungen schaffen und aufrechterhalten. Sie können die Effizienz der Anlage steigern und die Produktqualität auf gleichem Niveau halten oder sogar verbessern.
Neben Prozesssteuerung und Anlageneffizienz sind sichere Betriebsbedingungen ein weiterer Bereich, wo die Durchflussmessung eine wichtige Rolle spielt. Denn Abweichungen beim Durchfluss sind oft ein Hinweis auf Fehler im Prozess oder Materialversagen. Nicht korrekte Durchflussraten können in bestimmten Branchen zu Sicherheitsrisiken führen, beispielsweise bei der Herstellung von Chemikalien, Öl und Gas oder Arzneimitteln. Mit geeigneten Messmitteln für genaue Durchflussmessungen können beispielsweise Undichtigkeiten aggressiver und möglicherweise explosionsfähiger Medien vorhergesehen oder sogar verhindert werden.
Viele Branchen unterliegen strengen Umwelt- und Sicherheitsvorschriften und regulatorischen Vorgaben für Messungen im eichpflichtigen Verkehr. Durchflussmessungen sind nützlich zur Überwachung der Emissionen, der Freisetzung von Abfallstoffen oder der Ressourcennutzung und ermöglichen Anlagenbetreibern damit die Einhaltung gesetzlicher Standards.
Wie wird der Durchfluss gemessen – die verschiedenen Messtechnologien
Für die Durchflussmessung gibt es mehrere Technologien, die jeweils für unterschiedliche Arten von strömenden Medien, Prozessbedingungen und Anforderungen an die Genauigkeit geeignet sind. Die Anwendungsgebiete reichen von kryogenen Flüssigkeiten über die Wasserdurchflussmessung bis zur Durchflussmessung von Gas und Dampf.
Coriolis-Messprinzip
Das Coriolis-Messprinzip bestimmt den Massedurchfluss mithilfe der Corioliskraft. Im Durchflussmessgerät bringt eine Erregerspule einen oder mehrere Messrohre zum Schwingen. Wenn ein Medium durch diese Rohre strömt, bewirkt seine Trägheit eine zusätzliche „Schaukelbewegung“ der Schwingung. Zwei Sensoren erkennen diese Veränderung als Phasendifferenz, die direkt mit dem Massefluss korreliert. Hier finden Sie eine ausführliche Erklärung des Messprinzips.
Coriolis-Sensoren sind äußerst vielseitig und eignen sich sowohl für Flüssigkeiten als auch Gase. Aufgrund ihrer außerordentlich hohen Genauigkeit sind Coriolis-Durchflussmessgeräte ideal für Anwendungen im eichpflichtigen Verkehr in vielen verschiedenen Branchen, z. B. Life Sciences, Chemie, Petrochemie, Öl und Gas sowie in der Lebensmittelverarbeitung.
Produkte für Coriolis-Durchflussmessung von Endress+Hauser
Die Produktpalette für Coriolis-Durchflussmessungen ist sehr umfangreich und deckt alle Anforderungen der Industrie ab. Mit Proline Promass bietet Endress+Hauser multivariable Coriolis-Sensoren von höchster Genauigkeit an, die sich ideal zur Messung von Massedurchfluss, Dichte und Viskosität bei einer Vielzahl von Prozessflüssigkeiten eignen. Das Portfolio umfasst Durchflussmessgeräte ...
- ... für sehr kleine ebenso wie sehr hohe Durchflussraten.
- ... speziell für hygienische Anwendungen.
- ... für viskose Flüssigkeiten wie Honig, Joghurt oder Bitumen.
- ... für verschiedene Gasarten, z. B. Wasserstoff oder Kohlendioxid.
Die Sensoren sind äußerst robust, und einige dieser Sensoren sind besonders gut für anspruchsvolle Medien wie ätzende Säuren, flüssiges Kohlendioxid oder kryogene Flüssigkeiten wie Flüssigerdgas (Liquified Natural Gas, LNG) geeignet. Die sehr hohe Messleistung ermöglicht sogar den Einsatz für Single-Use-Anwendungen in der Biotechnologie. Ein weiteres bedeutendes Gebiet sind eichpflichtige Messungen. Beispiele sind u. a. Anwendungen wie Rohöltransport oder Belade-/Entlade-Skids für raffinierte Kohlenwasserstoffe und Milchlieferungen.
Erfolgsgeschichten von Kunden mit Coriolis-Durchflussmessgeräten
Höchste Messgenauigkeit beim Entladen von Bitumen
Inline-Überwachung der Ketchup-Qualität und Teamarbeit zahlen sich aus
Erfahren Sie, wie ein Ketchup-Hersteller dank Inline-Viskositätsmessung die Qualität in der Produktion kontinuierlich kontrollieren, Wartezeiten auf Laborergebnisse einsparen, Produktverluste vermeiden und unvorhergesehene Kosten reduzieren kann.
Bedeutende Verringerung von Messfehlern und Wartungskosten
Erfahren Sie, wie Arkema Volumenmessgeräte, die nicht mehr tragbare Wartungskosten und Messfehler verursachten, durch Massedurchfluss-Messgeräte ersetzt hat.
Höchste Messgenauigkeit beim Entladen von Bitumen
Inline-Überwachung der Ketchup-Qualität und Teamarbeit zahlen sich aus
Erfahren Sie, wie ein Ketchup-Hersteller dank Inline-Viskositätsmessung die Qualität in der Produktion kontinuierlich kontrollieren, Wartezeiten auf Laborergebnisse einsparen, Produktverluste vermeiden und unvorhergesehene Kosten reduzieren kann.
Bedeutende Verringerung von Messfehlern und Wartungskosten
Erfahren Sie, wie Arkema Volumenmessgeräte, die nicht mehr tragbare Wartungskosten und Messfehler verursachten, durch Massedurchfluss-Messgeräte ersetzt hat.
Magnetisch-induktives Messprinzip
Grundlage des magnetisch-induktiven Messprinzips ist das Faradaysche Induktionsgesetz. Es besagt, dass die Bewegung eines Metallstabs in einem Magnetfeld eine elektrische Spannung erzeugt. In magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräten erzeugen zwei Feldspulen ein künstliches Magnetfeld. Sobald die elektrisch geladenen Teilchen in einem Medium dieses Feld durchqueren, wird eine elektrische Spannung induziert und von Elektroden gemessen. Die elektrische Spannung ist direkt proportional zur Fließgeschwindigkeit und somit zum Durchflussvolumen. Hier finden Sie eine ausführliche Erklärung des Messprinzips.
Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte, manchmal auch als „Magmeter“ bezeichnet, sind unempfindlich gegenüber Druck, Temperatur, Dichte oder Viskosität. Sie können somit zur Messung aller elektrisch leitenden Flüssigkeiten mit einer Leitfähigkeit über 5 μS/cm eingesetzt werden, sowohl mit als auch ohne mitgeführte Feststoffe. Die Messgeräte eignen sich für Aufgaben wie Erfassen und Überwachen kontinuierlicher Durchflussraten, Abfüllen und Dosieren. Ein typischer Anwendungsbereich ist die Wasserwirtschaft. Aber auch Anwendungen bei Lebensmitteln und Getränken, in den Life Sciences, bei der Verarbeitung von Chemikalien sowie in anspruchsvollen Umgebungen wie dem Bergbau oder dem Tunnelbau mit abrasiven Schlämmen sind möglich.
Produkte für magnetisch-induktive Durchflussmessung von Endress+Hauser
Die Produktfamilie Proline Promag ist universell in allen Branchen und für Rohre mit Durchmessern von 2 Millimetern bis 3 Metern einsetzbar. Die magnetisch-induktiven Messgeräte bieten hohe Genauigkeit in Wasser- und Abwasseranwendungen, aber auch in prozesstechnischen Anwendungen mit hohen Temperaturen und in hygienischen Anwendungen, selbst bei beengten Platzverhältnissen. Ein Gerät wurde speziell für den Einsatz in abgelegenen Gebieten ohne externe Stromversorgung entwickelt. Mehrere Geräte eigenen sich für den Einbau nach Hindernissen in der Rohleitung und liefern auch an diesen schwierigen Stellen präzise Messungen. Ein weiterer Einsatzbereich sind eichpflichtige Messungen. Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte sind sehr robust und enthalten keine beweglichen Teile oder Einschränkungen, die zu einem Druckverlust führen könnten. Sie benötigen zudem nur minimale Wartung.
Erfolgsgeschichten von Kunden mit magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräten
Messtechnik für nachhaltigen Netzausbau
Erfahren Sie, wie Hölscher Wasserbau beim Bau der Gleichstromtrasse A-Nord Wasser nachhaltig entnimmt, aufbereitet und wieder einleitet und dabei Umweltauflagen strikt einhält.
Zuverlässige Messung in Elektrolyse-Anwendungen
Erfahren Sie, wie Westlake Vinnolit mit einer Chloralkali-Elektrolyse Chlor, Natronlauge und Wasserstoff produziert und sich dabei auf Promag Proline P 300/500 als genaues Durchflussmessgerät verlässt, das immun gegen elektrische Störeinflüsse ist.
Die Stadt Pendleton nutzt Durchflussmessgeräte in ihrer Kläranlage
Erfahren Sie, wie die Stadt Pendleton, US-Bundesstaat Oregon, ein Durchflussmessgerät ohne Einschränkungen Promag W mit der Option „0 x DN Full Bore“ für verbesserte Messungen in ihrer Kläranlage nutzt.
Messtechnik für nachhaltigen Netzausbau
Erfahren Sie, wie Hölscher Wasserbau beim Bau der Gleichstromtrasse A-Nord Wasser nachhaltig entnimmt, aufbereitet und wieder einleitet und dabei Umweltauflagen strikt einhält.
Zuverlässige Messung in Elektrolyse-Anwendungen
Erfahren Sie, wie Westlake Vinnolit mit einer Chloralkali-Elektrolyse Chlor, Natronlauge und Wasserstoff produziert und sich dabei auf Promag Proline P 300/500 als genaues Durchflussmessgerät verlässt, das immun gegen elektrische Störeinflüsse ist.
Die Stadt Pendleton nutzt Durchflussmessgeräte in ihrer Kläranlage
Erfahren Sie, wie die Stadt Pendleton, US-Bundesstaat Oregon, ein Durchflussmessgerät ohne Einschränkungen Promag W mit der Option „0 x DN Full Bore“ für verbesserte Messungen in ihrer Kläranlage nutzt.
Wirbelzähler-Messprinzip
Das Wirbelzähler-Messprinzip beruht auf dem Umstand, dass sich Wirbel (die sogenannte „Kármán-Wirbelstraße“) bilden, wenn ein strömendes Medium um ein nicht aerodynamisches Hindernis (Staukörper), beispielsweise einen Brückenpfeiler, herumfließen muss. Im Sensor von Wirbelzähler-Durchflussmessgeräten ist ein Staukörper in der Mitte des Rohrs angeordnet. Nach diesem Hindernis bilden sich Wirbel, wenn das strömende Medium eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht. Die Frequenz der Wirbelablösung ist direkt proportional zur mittleren Strömungsgeschwindigkeit und somit zum Volumendurchfluss. Ein kapazitiver Sensor erkennt den wechselnden Druck an beiden Seiten des Staukörpers. Hier finden Sie eine ausführliche Erklärung des Messprinzips.
Wirbelzähler-Sensoren sind universell einsetzbar für Durchflussmessungen von Flüssigkeiten, Gas und Dampf. Sie zeichnen sich durch ihre besondere Zuverlässigkeit für Anwendungen in rauen Umgebungen in der chemischen und petrochemischen Industrie sowie der Strom- und Wärmeversorgung aus, da sie gegenüber Änderungen von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität weitgehend unempfindlich sind. Zu typischen Anwendungen gehören u. a. Satt- und Heißdampf, Industriegase wie Druckluft, Stickstoff, Wasserstoff, Kohlendioxid, Flüssiggase (kryogene Gase), Kohlendioxid und Flüssigkeiten, z. B. vollentsalztes Wasser, Lösungsmittel, Wärmeträgeröle, Kesselspeisewasser oder Kondensat.
Produkte für Wirbelzähler-Durchflussmessung von Endress+Hauser
Die multivariablen Wirbelzähler-Durchflussmessgeräte Proline Prowirl von Endress+Hauser bieten gleichzeitige Messungen von Massefluss, Volumenfluss, korrigiertem Volumenfluss, Energiefluss (z. B. Wärmedifferenz), Temperatur und sogar Prozessdruck. Das gleiche Produkt eignet sich zudem für den Einsatz in Anwendungen mit Gas, Dampf oder Flüssigkeiten. Diese Produktfamilie ist für ihre Robustheit bekannt und liefert selbst unter den schwierigsten Bedingungen präzise Messwerte. Prowirl 200 ist das weltweit erste Wirbelzähler-Durchflussmessgerät mit der Option, die Dampfqualität (Trockenanteil) zu überwachen, und ermöglicht damit einen hinsichtlich Masse und Energie ausgewogeneren Betrieb von Dampfanlagen. Weitere Vorteile sind seine hohe Langzeitstabilität, da es keiner Nullpunktdrift unterliegt und einen über die gesamte Lebensdauer gültigen K-Faktor aufweist. Bei sorgfältiger Dimensionierung kann ein guter Turndown erreicht werden.
Thermisches Messprinzip
Das Prinzip der thermischen Durchflussmessung beruht auf der konvektiven Wärmeübertragung zur Messung des Masseflusses von Gasen. Wenn ein Gas an einer beheizten Oberfläche entlangströmt, entzieht es ihr Wärme und verursacht eine erzwungene Abkühlung der Oberfläche. Ein thermisches Durchflussmessgerät nutzt diesen Effekt für die Messung der Durchflussrate. Der Sensor eines thermischen Massedurchfluss-Messgeräts besteht normalerweise aus zwei Temperaturelementen. Eines misst die Temperatur des Gases, während das andere sich entweder selbst beheizen kann oder seine eigene Temperatur misst. Das beheizte Element hält eine konstant hohe Temperaturdifferenz zur Gastemperatur aufrecht, wobei die Elektronik die Leistung an Veränderungen des Durchflusses anpasst. Die zugeführte Leistung ist ein Maß für die Durchflussrate. Hier finden Sie eine ausführliche Erklärung des Messprinzips.
Thermische Massedurchfluss-Messgeräte eigenen sich gut für Verbrauchsmessungen und zur Überwachung des Durchflusses von Industriegasen in vielen verschiedenen Anwendungen, insbesondere dort, wo niedrige Durchflussraten und niedrige Drücke vorherrschen. Zu diesen Anwendungen gehören insbesondere Druckluftüberwachung, Erdgasverbrauch, Überwachung von Kohlendioxid und Stickstoff, Prozessgas-Durchflussregelung, Leckageüberwachung und Unterzähler in Verteilungsnetzen.
Produkte für thermische Durchflussmessung von Endress+Hauser
Die thermischen Massedurchfluss-Messgeräte der Reihe Proline t-mass von Endress+Hauser zeichnen sich durch viele Vorzüge aus, darunter die flexible Programmierung einer großen Anzahl einzelner Gase oder Gasgemische, ihre herausragende Leistung über einen breiten Messbereich, umfassende Diagnosefunktionen, die Verifizierung der Gerätefunktionalität im Feld und die Überwachung der Prozessstabilität. t-mass Messgeräte bieten einen außerordentlich guten Turndown, einen vernachlässigbaren Druckverlust, eine hervorragende Empfindlichkeit bei geringem Durchfluss, und sie benötigen keine Druck- oder Temperaturkompensation. In ihrer Kombination führen diese Merkmale zu höherer Prozesssicherheit und Messgenauigkeit, niedrigeren Betriebs- und Investitionskosten, hoher Flexibilität der Betriebsabläufe sowie zu einer effizienten Energie- und Prozessoptimierung. Das multivariable Gerät kann Massefluss, korrigierten Volumenfluss, Energiefluss und Temperatur ausgeben. Proline t-mass Durchflussmessgeräte sind als Inline- und als Einsteckausführung erhältlich. Die Einsteckvariante ermöglicht Messungen in Rohrleitungen mit größeren Nennweiten oder rechteckigen Kanälen.
Ultraschall-Messprinzip
Das Prinzip der Ultraschall-Durchflussmessung beruht auf dem Umstand, dass Schwimmen gegen den Strom mehr Kraft und Zeit erfordert, als mit dem Strom zu schwimmen. Dementsprechend wird das Messverfahren als Laufzeit-Differenzverfahren bezeichnet. Es verwendet zwei Sensoren, die in bzw. am Messrohr angeordnet sind und abwechselnd Ultraschallsignale senden und empfangen und die Laufzeit des Signals messen. Sobald das Medium im Rohr zu fließen beginnt, werden die Signale in Strömungsrichtung beschleunigt, gegen die Strömungsrichtung jedoch verzögert. Die Zeitdifferenz ist direkt proportional zur Durchflussmenge. Hier finden Sie eine ausführliche Erklärung des Messprinzips.
Mit Ultraschall-Durchflussmessgeräten können Flüssigkeiten und Gase unabhängig von Leitfähigkeit, Druck oder Viskosität gemessen werden. Sie eignen sich hervorragend zur Durchflussüberwachung, den Ausgleich innerhalb von Netzen sowie für Verifizierungsaufgaben, bei denen es auf Flexibilität und Kosteneffizienz ankommt. Darüber hinaus sind sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der petrochemischen und chemischen Industrie und in der Wasserwirtschaft. Beispiele sind Anwendungen im eichpflichtigen Verkehr, Leckageüberwachung, Wasserverteilungsnetze, Energiemessung in Heiz-/Kühlkreisläufen, Transferleitungen in der Petrochemie und in Raffinerien oder industrielle Prozesstechnik.
Produkte für Ultraschall-Durchflussmessung von Endress+Hauser
Ultraschall-Durchflussmessgeräte von Endress+Hauser aus den Produktfamilien Proline Prosonic Flow und FLOWSIC sind als Sensoren für Inline- und für nichtinvasive Durchflussmessungen erhältlich. Inline-Durchflussmessgeräte bieten garantierte Messgenauigkeit in der petrochemischen und chemischen Industrie und in der Wasserwirtschaft. Clamp-on-Sensoren sind die perfekte Lösung für eine kurzfristige Installation oder auch für dauerhafte Messungen. Beispiele sind Nachrüstungen ohne Prozessunterbrechungen, aggressive, gefährliche und toxische Medien, hohe Prozessdrücke und -temperaturen oder Rohre mit sehr großen Durchmessern bis zu 4 Metern.
Dank der fortschrittlichen Funktion FlowDC können Einlaufstrecken deutlich reduziert werden, wodurch eine Installation auf engem Raum möglich ist. Weitere Vorteile sind der Betrieb ohne Druckverlust, minimale Wartung und eine lange Lebensdauer.
Erfolgsgeschichten von Kunden mit Ultraschall-Durchflussmessgeräten
Zuverlässige Durchflussmessung trotz schwieriger Bedingungen
Erfahren Sie, wie die Schluchseewerk AG die ideale Lösung zur Erfassung und Optimierung des Wirkungsgrades ihrer Turbinen im Pumpspeicherwerk in Wehr gefunden hat: mit dem Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgerät von Endress +Hauser.
Höhere Energieeffizienz im Heizungssystem der Anlage
Erfahren Sie, wie das Chemieunternehmen Indorama Ventures eine stabile und eingriffsfreie Durchflussmessung von Thermoöl erreicht hat – dank der eingriffsfreien Hochtemperatursensoren von Proline Prosonic Flow P 500 von Endress+Hauser.
Inline-Messung von Gas mit Ultraschall-Durchflussmessgerät verbessert Prozess des Unternehmens
Zuverlässige Durchflussmessung trotz schwieriger Bedingungen
Erfahren Sie, wie die Schluchseewerk AG die ideale Lösung zur Erfassung und Optimierung des Wirkungsgrades ihrer Turbinen im Pumpspeicherwerk in Wehr gefunden hat: mit dem Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgerät von Endress +Hauser.
Höhere Energieeffizienz im Heizungssystem der Anlage
Erfahren Sie, wie das Chemieunternehmen Indorama Ventures eine stabile und eingriffsfreie Durchflussmessung von Thermoöl erreicht hat – dank der eingriffsfreien Hochtemperatursensoren von Proline Prosonic Flow P 500 von Endress+Hauser.
Inline-Messung von Gas mit Ultraschall-Durchflussmessgerät verbessert Prozess des Unternehmens
Welche Vorteile bieten multivariable Durchflussmessgeräte?
Multivariable Durchflussmessgeräte bieten mit weniger Geräten einen umfassenderen Einblick in Prozesse. Betreiber können damit Kosten sparen und die Prozesseffizienz verbessern.
Die multivariablen Durchflussmessgeräte von Endress+Hauser messen mehrere Prozessvariablen gleichzeitig. Dies bietet bedeutende Vorteile für industrielle Anwendungen. Beispielsweise ermöglichen Echtzeitdaten zu mehreren Parametern eine bessere Prozesssteuerung und Diagnose. Dies unterstützt Anlagenbetreiber bei der Optimierung ihrer Prozesse, von der genauen Dosierung bis zur Chargensteuerung, Leckageüberwachung und Energienutzung, um nur einige wenige Anwendungsfälle zu nennen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass ein einziges Gerät viele Sensoren ersetzt, die sonst für jeden der Parameter nötig wären. Das reduziert die Investitionskosten, vereinfacht die Installation und senkt die Wartungskosten.
Welche multivariablen Durchflussmessgeräte bietet Endress+Hauser an?
Insbesondere die Geräte auf Basis des Coriolis-Prinzips aus der Promass-Familie sind für ihre Multivariabiltät bekannt. Diese Durchflussmessgeräte sind so konzipiert, dass sie nicht nur die Durchflussrate messen, sondern auch Massefluss, Dichte, Temperatur und sogar Viskosität. Coriolis-Durchflussmessgeräte zeichnen sich daher nicht nur durch die höchstmögliche Genauigkeit bei quantitativen Durchflussmessungen aus, sondern stellen auch wertvolle qualitative Information über das Prozessmedium bereit. Diese zusätzlichen Informationen sind nützlich für eichpflichtige Messungen, Konzentrationsmessungen, Prozessteuerung und Qualitätskontrolle sowie die direkte Bilanzberechnung. Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte aus der Promag-Familie können ebenfalls Messungen verschiedener Parameter in einem einzigen Gerät integrieren, nämlich Volumenfluss, Leitfähigkeit und Temperatur. Sie sind ideal für Wasser- und Abwasseranwendungen, Hilfskreisläufe, Qualitätsüberwachung und Anwendungen im Energiesektor. Wirbelzähler-Durchflussmessgeräte aus der Prowirl-Familie bieten gleichzeitige Messungen von Volumenfluss, Temperatur und Druck. Diese Messungen ermöglichen eine präzise Kompensation von Gas-Normvolumen und Energie, Dampfmasse, Energie, Wärmedifferenz und sogar Trockenanteil. Unsere Kunden erzielten damit höchste Effizienz bei Hilfskreisläufen und Energiemanagement.
Besuchen Sie die Seiten der einzelnen Produkte, um mehr über die von ihnen gemessenen Parameter und dadurch gebotenen Vorteile zu erfahren.
Wann wird ein Durchflussmessgerät „smart“?
Ein smartes Durchflussmessgerät ist eines, das sich von einem einfachen Messgerät zu einem strategischen Asset für die Prozessoptimierung, vorausschauende Wartung und nahtlose Integration in Systeme höherer Ebenen gewandelt hat. Dies sind wesentliche Faktoren in einer zunehmend digitalen Welt. Endress+Hauser ermöglicht diese Transformation durch Innovationen wie Heartbeat Technology, fortschrittliche Diagnose und eine Vielzahl an Konnektivitätsoptionen im gesamten Durchfluss-Portfolio.
Intelligente Instrumentierung mit Heartbeat Technology
Heartbeat Technology von Endress+Hauser ist eine wichtige Voraussetzung für smarte Messtechnik. Die Diagnose-, Verifizierungs- und Überwachungsfunktionen bieten tiefe Einblicke in Prozess und Gerät, die Prozessoptimierung und Zustandsüberwachung ermöglichen. Rückführbare Verifizierung, Vertrauen in die Gerätefunktionalität, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, vorausschauende Wartung und längere Kalibrierintervalle sind nur einige unter den zahlreichen Vorteilen, die Heartbeat Technology bietet.
Belagsindex mit Proline Promag
Betreiber von Wasseraufbereitungsanlagen haben oft mit verstopften Rohren durch Belagsbildung zu kämpfen, die zu ungeplanten Stillstandszeiten führen. Der patentierte Belagsindex, der in Heartbeat Technology integriert ist, bietet eine ständige Belagsüberwachung für Trendanalysen mithilfe magnetisch-induktiver Durchflussmessgeräte. Damit können zustandsorientierte Wartung, Optimierung von Reinigungszyklen mit entsprechend niedrigeren Kosten und weniger unerwarteten Stillstandszeiten erreicht werden. Dies führt zu einer höheren Anlagenverfügbarkeit und Zuverlässigkeit in den Prozessen.
Heartbeat Sensor Integrity (HBSI) – höheres Vertrauen in die Sensorintegrität
Der HBSI-Wert von Heartbeat Technology ermöglicht die Überwachung potenzieller Veränderungen bei der Stärke des elektromagnetischen Feldes von magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräten. Durch diese Funktionalität können Anlagenbetreiber magnetische Störeinflüsse und ihre Auswirkungen auf die Messgenauigkeit von Proline Promag-Geräten erkennen.
FlowDC mit Proline Prosonic Flow für eine einheitlich hohe Messleistung nach Anschlüssen
Die Funktion FlowDC von Endress+Hauser garantiert die spezifizierte Messleistung von Ultraschall-Durchflussmessgeräten sogar hinter Turbulenzen erzeugenden Anschlüssen. Dies gibt Betreibern maximale Flexibilität bei beengten Platzverhältnissen, da Einlaufstrecken deutlich verkürzt werden können und die Messgeräte nach Hindernissen wie Rohrbögen oder Reduzierstücken installiert werden können.
Lösungen für nahtlose Integration, Anlagensteuerung und Datenhandling
Innovative und bewährte Konnektivitätslösung für die Integration in die Anlagensteuerung
Die nahtlose Integration in bestehende Steuerungssysteme der Anlage ist entscheidend für die Effizienz bei Betrieb und Überwachung. Endress+Hauser stellt innovative Konnektivitätslösungen bereit, die eine zuverlässige Datenübertragung und Kompatibilität mit einer Vielzahl an Steuerungsplattformen gewährleisten. Dies ermöglicht eine zügige Implementierung, Datenzugriff in Echtzeit und verbesserte Prozesstransparenz und unterstützt letztendlich eine intelligentere Entscheidungsfindung und optimierte Betriebsabläufe in der Anlage.
Ethernet-Konnektivität nach dem Stand der Technik und innovatives Single Pair Ethernet (SPE) mit APL ermöglichen eine effiziente und einfache Integration in die Umgebungen von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und Prozessleitsystemen. 4...20 mA und IO-Link sind im Einsatz bewährte Technologien und stehen für die einfache Integration in I/O-Systeme und IO-Link-Manager.
SmartBlue – effizienter drahtloser Betrieb von Geräten
Die Einrichtung eines Geräts oder die Inbetriebnahme ist jetzt ganz einfach möglich. Die Durchführung von Routineaufgaben bei Engineering, Betrieb und Wartung mit der SmartBlue-App ist einfacher denn je und kann ganz ohne Spezialwerkzeug nur mit einem Mobilgerät erledigt werden.
Darüber hinaus setzt SmartBlue neue Maßstäbe für die Sicherheit im Feld. Unabhängige Prüfungen der Fraunhofer-Gesellschaft haben die hervorragenden Sicherheitsmechanismen bestätigt, durch die das Gerät vor unbefugtem Zugriff geschützt wird.
Abstimmung von Konzentrationsmesswerten im Prozess mit Laborwerten durch „Sample and Adjust“
In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist die Qualitätskontrolle der Produkte unerlässlich. Die gerade stattfindende Verlagerung vom Labor ins Feld bedeutet, dass Anwender von Laboranalysen auf zuverlässige Inline-Konzentrationsmessungen umstellen und somit auf eine kontinuierlichen Qualitätsüberwachung mit Coriolis-Durchflussmessgeräten. Die App „Sample and Adjust“ von Endress+Hauser ermöglicht Anwendern, die Konzentrationsmesswerte des Geräts mit validierten Referenzwerten aus dem Labor abzustimmen, die durch manuelle Probenahmen und Laboranalysen ermittelt wurden. Die App bietet eine einfache und intuitive Schritt-für-Schritt Anleitung von der Probenahme bis zur Anpassung der Konzentrationsmesswerte von Promass.
IIoT-Ökosystem Netilion
Netilion ist ein herstellerübergreifendes und cloudbasiertes Industrial-IoT-Ökosystem. Daten in der physischen Anlage werden digital zur Verfügung gestellt und bieten auf diese Weise verwertbare Informationen für die Anwender. Netilion ermöglicht es, industrielle Prozesse überall und jederzeit zu digitalisieren und zu optimieren. Die Plattform erfüllt international anerkannte Standards für die Sicherheit von Cloud-Plattformen. Sie bietet mehrere maßgenschneiderte Services wie Netilion Value, Netilion Analytics oder Netilion Inventory.
Häufig gestellte Fragen zur Durchflussmessung
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen