Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop

Die heiße Formel - Innovation: Die Produktlinie iTHERM® TM4xx

Hochgenaue, robuste und schnelle Temperaturmessung im Hygiene-Design

Die innovative Produktlinie für die Lebensmittel- und Life Sciences Industrie ist modular aufgebaut. Sie erfüllt alle nationalen und internationalen Standards sowie Zulassungen/Zertifikate (3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA). Auf diese Weise deckt sie über gerade mal vier Standardprodukte eine außerordentliche Vielfalt an Varianten ab und entspricht somit vollumfänglich den Anforderungen der Zielindustrie. Die Messgeräte sind durch die grafische Konfigurationssoftware, die Ihnen kostenfrei zur Verfügung steht, einfach und schnell für Ihre Anwendung auszulegen.

Die einzigartigen und innovativen Vorteile der neuen Gerätelinie

Lesen Sie im folgenden Produktvergleich mehr über die einzigartigen und innovativen
Vorteile der neuen Gerätelinie und überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

iTHERM® TM40x

Hochwertige Basistechnologie zum Spitzenpreis

Thermometer ohne Schutzrohr

  • Messbereich -50...+200°C

  • Genauigkeit: Pt100 Klasse A

  • Ansprechzeit: <4,0s (T50) < 8,0s (T90)

  • Variable Einbaulänge: 55...400mm frei wählbar

iTHERM® TA30R

  • Optimale Zugänglichkeit der Klemmen durch niedrige Gehäusekante des Unterteils

  • Höchste Prozesssicherheit durch Schutzklasse IP69K

iTHERM® Prozessanschlüsse (hygienisch)

  • Kugeleinschweißmuffe, fest

  • Kugeleinschweißmuffe, verschiebbar

  • Clamp

  • Milchrohrverschraubung, DIN 11851

  • Metallisch dichtend

  • Gewinde ISO228

  • Varivent

  • SMS 1147

iTHERM® TM41x

Innovative Spitzentechnologie für höchste Anforderungen, optimierte Prozesskontrolle und -sicherheit

  • Thermometer mit Schutzrohr

  • Messbereich -200…+600°C

  • Genauigkeit:Pt100 Klasse AA / A

iTHERM® TA30R

  • Neuer Edelstahl Anschlusskopf

  • Reduzierte Installations- und Wartungskosten durch gute Zugänglichkeit der Anschlussklemmen

  • Höchste Prozesssicherheit durch Schutzklasse IP69K, optional Vor-Ort-Prozessanzeige

iTHERM® Prozessanschlüsse

  • Mehr als 50 hygienische Prozessanschlüsse

Weitere Vorteile des iTHERM® TM41x

iTHERM® QuickSens

  • Hochgenaue, schnelle Temperaturmessung (t90=0,75s)

  • Maximale Prozesssicherheit & Produktqualität

iTHERM® StrongSens

  • Vibrationsbeständigkeit ≥ 60g, gestestet 63g

  • Höhere Anlagensicherheit durch geringeres Ausfallrisiko

  • Reduzierung der Lebenszykluskosten durch längere Lebensdauer

iTHERM® QuickNeck: Halsrohr mit Schnellverschluss: Werkzeuglose
Rekalibrierung

  • Kosten-/Zeitersparnis bei häufig zu kalibrierenden Messstellen

  • Höhere Anlagensicherheit - kein Abklemmen des Messeinsatzes bei der Kalibrierung

  • Höchste Prozesssicherheit durch Schutzklasse IP69K

Erfolgsstorys

Kontakt

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4 1230 Wien , Österreich
Tel.: +43 (0)1 880 56 0
Fax: +43 (0)1 880 56 335
E-Mail senden www.at.endress.com

Ähnliche News

Online-Tools

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen