Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop

Sicherheit hat einen Namen: Liquiphant FailSafe

Der neue Grenzschalter für Flüssigkeiten setzt neue Maßstäbe.

Der Liquiphant FailSafe bietet höchste Sicherheit in Ihren Prozessen. Der ideale Grenzschalter für die Branchen Chemie, Öl & Gas sowie Energie. Auch für alle anderen Branchen in denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit groß geschrieben wird, ist der Liquiphant FailSafe die richtige Wahl.

Vorteile

  • SIL3 (MAX, MIN) gemäß IEC 61508/61511 mit nur einem Gerät (interne Redundanz)

  • Sichere Funktion dank permanenter Selbstüberwachung SFF (Save Failure Fraction) > 99%

  • Testintervall (WHG, SIL) kann auf bis zu 12 Jahre verlängert werden (Kosteneinsparung über den Life Cycle)

  • Vereinfachte Wiederholungsprüfung nach den WHG-Richtlinien (Wasserhaushaltsgesetz) bzw. den Anforderungen der funktionalen Sicherheit

  • Instrumentierung über das Auswertegerät Nivotester FTL825 oder Direktanschluss an (S)SPS

  • Vorteil der Kombination mit dem Auswertegerät Nivotester FTL825: höherer Diagnoseabdeckungsgrad (Prüftiefe) als bei Direktanschluss an (S)SPS

  • Überprüfung der nachgeschalteten Anlagenteile durch Prüftaster am E-Einsatz, am Auswertegerät oder separat verdrahtet (z.B. nah an den zu prüfenden Anlageteilen)

  • Temperatur: -60...+280°C / Druck: -1...+100bar

    Sensormaterial: 316L, 318L, Alloy C22, Emaille, PFA, ECTFE, PFA-leitfähig

    Zulassungen: ATEX, IEC Ex, FM, CSA, CRN, NEPSI, TIIS, SIL, WHG, VdTÜV100

  • 2. Sicherheit im Standard: eingeschweißte gas- und diffusionsdichte Glasdurchführung

  • Zwei Sicherheitskontakte (z.B. Ventil, Steuerung) ohne zusätzliche Duplizierung

Liquiphant FailSafe FTL80/81/85 und Nivotester FTL825

Der Liquiphant FailSafe FTL80/81/85 ist der erste Grenzschalter mit SIL3, den es für MAX- und nun auch für die MIN-Detektion gibt. Sie sparen Zeit und minimieren Ihre Kosten durch ein verlängertes Testintervall auf bis zu 12 Jahre (für den Grenzschalter und das Auswertegerät). Eine Unterbrechung des Betriebs ist nicht mehr notwendig, da Sie ihren Grenzschalter beim Einsatz als Pumpenschutz auch bei bedeckter Gabel prüfen können.

Sie haben die Wahl

Setzen Sie den Liquiphant FailSafe in Kombination mit dem Auswertegerät Nivotester FTL825 ein oder schließen Sie den Grenzschalter direkt an Ihre (S)SPS an. Selbstverständlich können Sie diesen einzigartigen Grenzschalter auch in Flüssiggasen gemäß VdTÜV100 (Zertifikat in Vorbereitung) einsetzen.
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
Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen