Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop

Proline Promass O für höchste Prozessdrücke

Endress+Hauser erweitert das Portfolio für Coriolismassedurchfluss-Messgeräte

Der neue Proline Promass O vereint höchste Druckbeständigkeit bis 258 bar
(Cl. 1500) mit der ausgezeichneten Prozessstabilität der Promass Coriolis-Durchflussmessgeräte auch unter schwierigen Prozessbedingungen.

Der Proline Promass bietet dauerhaft hochgenaue Durchflussmessung von bis zu 0,05% v. M. und erfüllt die höchsten Sicherheitsanforderungen bis SIL 3. Er ist in den Nennweiten DN 80, DN 100 und DN 150 erhältlich. Alle mediumberührenden Bauteile bestehen aus Super-Duplex (25 Cr Duplex).

Höchste Seewasserbeständigkeit

Dieses Material zeichnet sich unter anderem durch höchste Seewasserbeständigkeit aus und ermöglicht eine sichere Durchflussmessung auch in Offshore-Applikationen. Für den Proline Promass O sind die Anforderungen der „AD 2000 Richtlinie für die Erfüllung der Druckgeräterichtlinie" vollständig umgesetzt und durch eine Herstellererklärung dokumentiert. Der Proline Promass O ist für den Einsatz in eichamtlichen Messaufgaben zugelassen und erfüllt die europaweit gültige Messgeräterichtlinie MID.
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
Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen