Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop

Mit der S-Klasse eine neue Klasse definiert.

Das nennen wir Druckmesstechnik.

2003: Die Anwendungsgebiete für Druckmesstechnik sind heute sehr unterschiedlich. Drucksensoren sorgen in diesen Bereichen nicht nur in Rohrleitungen und Behältern für Sicherheit, sie liefern auch wichtige Daten über den Prozess. Selbst zur Füllstand- und Durchflussmessung greift man in vielen Fällen auf die Druck- und Differenzdruckmesstechnik zurück. Druck ist damit eine der wichtigsten Messgrößen in der Prozessautomatisierung – für Endress+Hauser der Anspruch, die Entwicklung und die Produktion hochwertiger Druckmesstechnik ständig voran zu treiben und zu verbessern.

Vorteile

  • Keramiksensor Ceraphire®:Bestädigster Keramiksensor mit 99,9% Reinheit für alle Medien und damit einmalig auf dem Markt.

  • Zweite Barriere zum Prozess:Unterbildet jeglichen Einbruch von Medium aus dem Prozess ins Innere des Messgerätes.

  • In allen Branchen zu Hause: Unsere Mitarbeiter sind vor Ort, hören zu und sind Partner im täglichen Arbeitsprozess.

  • Hohe Temperaturen einfach im Griff:Zuverlässige Messung von hohen Prozesstemperaturen und gleichzeitig schnelle und direkte Installation an den Prozessanschuss ohne Druckmittler bis zu 280°C.

Cerabar S / Deltabar S - Die Evolution

Die Drucktransmitter Cerabar S und Deltabar S sind ein wichtiger Teil dieser technologischen Entwicklung, die zum Ziel hat, die Bedürfnisse unserer Kunden und die Anforderungen der Prozesse bestmöglich zu erfüllen. In die Innovationsgeschichte von Endress+Hauser gehören unter anderem der erste industriell eingesetzte Keramiksensor, der erste selbstüberwachende Differenzdrucktransmitter oder die Einführung des modularen Konzepts für Druck- und Differenzdrucktransmitter.

Von manchen Dingen kann man nie genug haben – Sicherheit zum Beispiel

Cerabar S/Deltabar S von Endress+Hauser bieten mit ihrem umfassenden Sicherheitspaket und dem intelligenten Bedien- und Gerätekonzept einzigartige technologische Neuerungen im High-End-Segment der Druckmesstechnik. Eine Vielzahl von Verbesserungen, die dem Prozessanwender ein Höchstmaß an Funktionalität, Information und Sicherheit gewährleisten. Das integrierte Datenmodul HistoROM®/M-DAT ermöglicht das Erfassen, Sichern und Auslesen wichtiger Prozess- und Geräteparameter. Analysen, Simulationen und Abfragen können jederzeit über die Diagnosefunktionen der ToFTool-Software durchgeführt werden.

Wer viel zu berichten hat, darf darüber sprechen

Die neue 3-Tasten-Bedienung ermöglicht eine einfache und zuverlässige Inbetriebnahme. Komfortabel lassen sich alle Einstellungen und Abfragen von außen und damit ohne Eingriff ins Messgerät realisieren. Wir machen es Ihnen einfach. Durch die
Wahlmöglichkeiten zwischen Druck-, Füllstand- oder Durchflussmessung werden nur die jeweils relevanten Menüstrukturen
angezeigt. Mit dem Quick-Setup-Menü wird der Aufwand für die Geräteparametrierung auf ein Minimum reduziert, so dass der Benutzer schnell und zuverlässig zum Ziel kommt.

Wer viel zu berichten hat, darf darüber sprechen

Die neue 3-Tasten-Bedienung ermöglicht eine einfache und zuverlässige Inbetriebnahme. Komfortabel lassen sich alle Einstellungen und Abfragen von außen und damit ohne Eingriff ins Messgerät realisieren. Wir machen es Ihnen einfach. Durch die
Wahlmöglichkeiten zwischen Druck-, Füllstand- oder Durchflussmessung werden nur die jeweils relevanten Menüstrukturen
angezeigt. Mit dem Quick-Setup-Menü wird der Aufwand für die Geräteparametrierung auf ein Minimum reduziert, so dass der Benutzer schnell und zuverlässig zum Ziel kommt.

  • 30 Jahre Druckmesstechnik ©Endress+Hauser
  • Messprinzip Druckmesstechnik

  • Cerabar S PMC71 ©Endress+Hauser

    Cerabar S PMC71 >>>

  • Deltabar S PMD70 ©Endress+Hauser

    Deltabar S PMD70 >>>
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
Online-Tools

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen