Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop

Prozessautomatisierung – sicher, effizient, aus einer Hand

Endress+Hauser auf der Brau Beviale 2014

Endress+Hauser stellt die Brau Beviale 2014 vom 11. bis 13. November in Nürnberg unter das Motto „Prozessautomatisierung – sicher, effizient, aus einer Hand“. Eines der Exponate, die „Automatisierungspyramide“, zeigt auf, wie komplette Automatisierungslösungen realisiert werden können. Innerhalb der vertikalen Systemintegration sind Engineering-Kompetenz und Systemunabhängigkeit die Stärken von Endress+Hauser. Konkrete Lösungsbeispiele inklusive der messtechnischen Instrumentierung demonstriert Endress+Hauser anhand eines Exponats für Misch- und Abfüllprozesse sowie eines CIP-Modells.

Auch aus dem umfangreichen Feldgeräteprogramm wird es einiges zu sehen geben. Hierzu gehört das Prozessphotometer OUSAF22 zur Inline-Farbmessung. Ob zur exakten Ermittlung der Pasteurisationseinheiten am Erhitzer oder bei der Farbmessung von Bier, Inline-Messtechnik spielt bei der Herstellung von Produkten auf einem konstanten Qualitätsniveau die entscheidende Rolle. Außerdem auf der Brau Beviale zu sehen ist der iTHERM TM411 mit dem wichtigen Feature QuickNeck, einem Halsrohr mit Schnellverschluss, zur einfachen Rekalibrierung

Lösungen und Dienstleistungen

Wie die Energieeffizienz in Dampf- oder Kälte-Prozessen beurteilt und optimiert werden kann, zeigen Lösungen und Dienstleistungen von Endress+Hauser auf. Beratungen zur Zertifizierung nach DIN EN ISO 50001 oder zu Steuereinsparungen gehören ebenso dazu wie die Möglichkeiten zur Verbesserung der Prozesssteuerung. Abgerundet wird das Leistungsportfolio des Komplettanbieters durch Life-Cycle-Konzepte wie webbasierte Datenbanken und Kalibrierdienstleistungen. Damit sind Anwender für Audits bestens gerüstet.

Besuchen Sie uns in Halle 6, Stand 405-407.

  • Endress+Hauser bietet ein umfassendes Leistungsspektrum © Endress+Hauser

    Endress+Hauser bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, von Abfüll- und Dosierlösungen über die Überwachung und Bewirtschaftung von Tanklagern bis hin zur Abwasserneutralisations-Anlage.
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
Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen