Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Kompakte SWAS-Lösung für die Kesselspeisewasserüberwachung

SWAS Compact: zuverlässige Überwachung von Wasser-Dampf-Kreisläufen

Kompakte, sofort einsatzbereite Lösung zur genauen Überwachung der Speisewasserqualität bei der Dampferzeugung

71546525
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
Preis nach Konfiguration im Warenkorb

Vorteile auf einen Blick

  • Einzigartig kompakt - und doch alles unter einer Haube: Unsere SWAS Compact Lösung ist das ideale System für die hochpräzise Kontrolle Ihrer Speisewasserqualität. Es wird schlüsselfertig und komplett montiert auf einer Platte geliefert und lässt sich mühelos installieren. Schließen Sie einfach noch Strom, Wasser und die Kühlung an. Noch nie war es so einfach, eine reibungslose Dampferzeugung zu gewährleisten. Dank des minimalen Proben- und Kühlwasserbedarfs ist SWAS Compact ein Energie- und Kosteneinsparungswunder und eine große Unterstützung für Ihre täglichen Messaufgaben.

  • Halten Sie die Dampferzeugung am Laufen

    Erhalten Sie präzise Echtzeitdaten von Ihren kritischen Prozesspunkten, damit Sie die vorgeschriebene Wasserqualität einhalten, Korrosion und Ablagerungen in Ihrer Anlage verhindern und bei Grenzwertüberschreitungen schnell handeln können.

  • Die passende Messtechnik für Ihre Branche

    Profitieren Sie von einem kompletten, schlüsselfertigen SWAS-System, das Leitfähigkeit, Säure-/Kationenleitfähigkeit, Sauerstoff und pH-Wert in einer einzigen Panel-Lösung analysiert. Alle verbauten Geräte sind bewährt, hochgenau und wartungsarm.

  • Senken Sie Ihre Betriebskosten

    Mit einem Probenvolumen von nur 10 l/h - dank unserer patentierten Sensoranordnung in der Durchflussarmatur - und 70% weniger Kühlwasser- und Energieverbrauch im Vergleich zu ähnlichen Systemen, können Sie die Kühlergröße reduzieren und Rohstoffkosten sparen.

  • Erhalten Sie die Funktionsfähigkeit des Kationenaustauschers

    SWAS Compact überwacht die Beladung des Kationentauschers und zeigt Ihnen die verbleibende Kapazität an. So können Sie den Kationenaustauscher rechtzeitig regenerieren, um seine Funktion zu erhalten.

Bundle im Detail

Übersicht über alle Bestandteile des Bundels

Komponenten und Vorkonfigurationen

  • Konfiguration

    Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.

    Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden
  • Komponenten