Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

ISO/IEC 17025 Akkreditierte Kalibrierstelle

Transparenz und Rückführbarkeit gewinnen immer mehr an Bedeutung

Erscheinungsdatum: 30.05.2023

Die Anstrengung hat sich gelohnt

Zwei Jahre intensive Vorbereitungszeit haben sich gelohnt: Endress+Hauser Österreich konnte seine Vor-Ort-Kalibrierungen für Durchfluss, Druck und Temperatur nach ISO/IEC 17025 akkreditieren. „Wir freuen uns über das hohe Vertrauen der nationalen Behörde in unsere Kalibrierkompetenz. Die Kombination aus jahrzehntelangem Know-how als Messgerätehersteller und die Akkreditierung, sind ein guter Qualitätsausweis.“ meint Andreas Fuchs, Leiter der akkreditierten Kalibrierstelle.

  • Akkreditierte Vor-Ort Kalibrierungen für Durchfluss, Druck und Temperatur

    "Die hohe Qualiät unserer Kalibrierungen wurde uns nun behördlich bestätigt", meint Andreas Fuchs, Leiter der Kalibrierstelle.

Vereinfacht dargestellt, handelt es sich um folgende Kalibrierbereiche – der komplette Umfang der Akkreditierung ist unter https://akkreditierung-austria.gv.at einsehbar.

  • Druck absolut: 0,1 bar bis 71 bar

  • Überdruck: -1 bar bis 70 bar

  • Temperatur: -20°C bis +150°C

  • Durchfluss von Flüssigkeiten: 200l/h bis 30.000 l/h

  • Masse strömender Flüssigkeiten: 3,4 kg bis 500kg

Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen: