Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

BrauBeviale
Nürnberg

vom 10. bis 12. November 2026

Besuchen Sie uns auf der BrauBeviale und entdecken Sie, wie moderne Messtechnik und Analytik dazu beitragen, aus guten Prozessen noch bessere zu machen. Erleben Sie praxisnahe Lösungen für die Brau- und Getränkeindustrie, die Bedienung vereinfachen, Transparenz schaffen und die Effizienz steigern. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.

Datum
10.11.2026 - 12.11.2026
Ort
Messezentrum Nürnberg
Messezentrum 1
90471 Nürnberg
Deutschland
Hallen- und Standnummer

Halle 9, Stand 573

Unsere Messe-Highlights:

  • Compact Line: besonders kompakt im Design und skalierbar

  • iTHERM TrustSens TM371: einzige selbstkalibrierende RTD-Thermometer für hygienische Prozesse bei 39° C und 118 °C

  • Proline Promag H mit 0xDN: zuverlässige Durchflussmessung ohne Ein- und Auslaufstrecken und ohne Druckverlust

  • Teqwave H: Konzentrationsmessung in Echtzeit

  • CUD33: Trübungssensor für eine einfache Qualitätskontrolle