das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung
Raman-Analysatoren und Sonden von Endress+Hauser liefern schnelle und zuverlässige Messungen der LNG-Zusammensetzung und des Energiegehalts bei der Lkw-Verladung. Unsere Raman-Technologie hat keine beweglichen Teile und erfordert keine isolierten Transferleitungen oder Verbrauchsmaterialien (wie Kalibrier- und Trägergase). Endress+Hauser verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Prozessautomatisierung, die wir dazu nutzen, Kunden schlüsselfertige Installationen und umfassende Lösungen anzubieten, um ihre Prozesse zu verbessern.
Lösungen im Überblick:
Verfügbar für:
Öl und Gas / Marine
Hardware & Software:
Raman-Rxn4-Analysator – mit integrierter Raman-RunTime-Steuerung – Modbus TCP/IP oder RS485
Raman-Rxn-41-Sonde
Bis zu 500 m Glasfaserkabel
Kit für die Ersatzvalidierung
Dienstleistungen:
Anwendungsberatung und Inspektion vor Ort
Projektmanagement und Engineering
FAT und SAT
Projektinbetriebnahme
Systemleistungs-Verifizierungsservices
Kundenschulung
Sofort verfügbare Messungen der LNG-Zusammensetzung bei der Lkw-Verladung
ohne Wartezeiten und Wartungsaufwand
Unsere Raman-Analysatoren sind bereit, wenn der Durchfluss bei der LNG-Lkw-Verladung startet. Diese Technologie ist ideal für alle Frachtgrößen und unabhängig von Durchflussschwankungen oder Unterbrechungen. Sie sorgt für sichere, präzise und genaue Messungen von LNG-Zusammensetzung, BTU-Werten und Wobbe-Index ohne die Abkühlzeiten und den Wartungsaufwand von GC/Verdampfersystemen. Mit einer kompakten Stellfläche und einfacher Installation verringern unsere Analysatoren die Betriebskosten, indem sie keine Verbrauchsmaterialien, Probenaufbereitung, Verdampfer oder vakuumummantelte Schläuche benötigen.
Verbessern Sie die Geschwindigkeit und Qualität Ihrer LNG-Lkw-Verladetransaktionen mit genauen, sofort verfügbaren LNG-Zusammensetzungsmessungen, die keine Abkühl- und Wartungszeiten benötigen.
Erreichen eines schnelleren Messansprechens auf den Start des LNG-Durchflusses
Einsatz einer sicheren, bewährten LNG-Messtechnik – geprüft von GERG
Durchführung genauer Zusammensetzungsmessungen, unabhängig von Schwankungen des LNG-Durchflusses
Vermeidung der Probenentnahme durch kryogene In-situ-Messsonden
Schnelles Erkennen sich verändernder LNG-Zusammensetzungen zur Verhinderung von Qualitätsproblemen
Sehen Sie sich die Ergebnisse des GERG-Reports über den Einsatz eines Raman-Rxn4-Analysators und einer Raman-Rxn-41-Tieftemperatursonde für die zuverlässige Messung der chemischen Zusammensetzung bei eichpflichtigen LNG-Anwendungen an.
/
Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Experten beantworten gerne alle Ihre Fragen.
Raman-Spektroskopie für den eichpflichtigen Verkehr von LNG (EN)
Lesen Sie in dem GERG-Report die Ergebnisse von dem Einsatz der Raman-Spektroskopie für die zuverlässige Messung der chemischen Zusammensetzung bei eichpflichtigen LNG-Anwendungen,
Raman-Rxn4-Analysator - Eichpflichtigen Verkehr von LNG
Erfahren Sie die wichtigsten Fakten über das Raman Rxn4-Analysegerät, ein Raman-spektroskopisches Analysegerät für den eichpflichtigen Verkehr von LNG in der Öl- und Gasindustrie.
Erfahren Sie, wie die TDLAS-H2S-Analysatoren von Endress+Hauser Ihnen dabei helfen, die Sicherheit für Ihr Erdgasleitungsnetz zu erhöhen, indem Sie Korrosion verhindern und das Explosionsrisiko minimieren.
Be- und Entladesysteme für Öltanker
Erfahren Sie, wie Lösungen von Endress+Hauser den Durchsatz am Anleger steigern und das Entladen von Flüssigkeiten aus Schiffen verbessern
Metering-Skid für Be- und Entladung
Entdecken Sie die Branchenlösungen von Endress+Hauser für genaue und sichere Lkw- und Güterwagen-Anwendungen im eichpflichtigen Verkehr.
Feuchtigkeitsanalysator für die Glykoldehydration von Erdgas
Erfahren Sie, wie die schnellen, zuverlässigen Messungen unseres TDLAS H2O-Gasanalysegeräts die Gastrocknungsprozesse verbessern und die Einhaltung der Qualitätsspezifikationen bei erhöhtem Durchsatz, Sicherheit und Effizienz gewährleisten.
Erkennung von H2O in Molekularsieb-Trocknern
Erfahren Sie, wie Sie in Ihrer LNG- und NGL-Anlage mit der TDLAS-Messlösung von Endress+Hauser zur Erfassung von H2O in Molekularsieb-Trocknern die Effizienz steigern und Kosten reduzieren.
Messung der Zusammensetzung von LNG im Tankauslauf
Entdecken Sie, wie die Messung der Zusammensetzung von LNG mit Raman-Analysatorsystemen von Endress+Hauser den Verflüssigungsprozess optimieren und die Lagersicherheit verbessern kann.
Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung für Schiffskraftstoffe
Jeden Tag werden riesige Mengen an Bunkerkraftstoffen in die Tanks von Schiffen gepumpt. Schon die kleinste Messungenauigkeit führt zu Fehlbeträgen in der „Kasse“. Unsere Lösung sorgt für Transparenz.
Tankstandmesssystem
Verbessern Sie den eichpflichtigen Verkehr und die Lagerung Ihrer Flüssiggüter mit Lösungen zur Tankstandmessung (Tank gauging) von Endress+Hauser.
Erstklassige LNG-Tankstandmessung für Flüssiggas
Tankstandmessung und Betriebssicherheit bei der Verwaltung von LNG-Beständen
Messung der LNG-Zusammensetzung bei der Lkw-Verladung
Entdecken Sie, wie die Raman-Messung die Herausforderungen meistert, um konsistent schnelle und genaue Messungen bei der Lkw-Verladung von LNG zu realisieren.
Messung der LNG-Zusammensetzung für den eichpflichtigen Verkehr
Erfahren Sie, wie Sie die LNG-Zusammensetzung bei kritischen eichpflichtigen Grundlastübertragungen mit verringerten Betriebskosten genau messen.
Überwachung von Waschwasser aus Abgaswäschern von Schiffen
Müssen Sie oder Ihre Kunden die Waschwasserqualität eines Abgasreinigungssystems (Exhaust Gas Cleaning System, EGCS) für Schiffe überwachen? Entdecken Sie unser robustes und mit gesetzlichen Anforderungen konformes Waschwasserüberwachungssystem.
Erkennen von Feuchtigkeit (H2O) in Erdgasleitungen
Erfahren Sie, wie die TDLAS-Lösungen zur Feuchteanalyse von Endress+Hauser dazu beitragen, den Durchsatz in Ihrer Erdgasleitung zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheit und Betriebszeit zu maximieren.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .