Enter at least 2 characters to start the search.

Wartung, Service und Schulung

Endress+Hauser setzt auf das webbasierte Life-Cycle-Management System W@M

Das A und O für eine hohe Verfügbarkeit Ihrer Anlage ist das richtige Wartungskonzept. Hier gilt es, das optimale Verhältnis zwischen Umfang und Kosten der Wartung zu ermitteln. Endress+Hauser unterstützt Sie hier nicht nur durch ein optimiertes, auf Ihre Anlage zugeschnittenes Wartungskonzept, sondern bietet auch unterstützende Tools hierfür an, wie beispielsweise das webbasierte Life-Cycle-Management System W@M.

Schulungssituation Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Sicherheit im Umgang mit der Anlage

Gründliche Schulungen von Endress+Hauser gewährleisten eine optimale Bedienung und geben den Anlagenfahrern und Instandhaltern Sicherheit im Umgang mit der Anlage. Mit maßgeschneiderten Wartungs- und Kalibrierungsplänen sowie dem web-basierten Life Cycle Management System W@M sichern wir den reibungslosen Betrieb während des gesamten Lebenszyklus der Anlage.

Training on the job für Anlagenfahrer und Wartungspersonal

Ein optimales Wartungskonzept alleine ist noch kein Garant für eine reibungslose Produktion. Hierzu gehört auch eine gründliche Schulung der Anlagenfahrer und des Wartungspersonals. Je intensiver Bediener und Instandhalter mit der neuen Anlage vertraut sind, desto effizienter kann diese produzieren. Endress+Hauser begleitet die Anlagenfahrer in der Startphase der Anlage mit praxisnahem „Training on the job“. Dadurch erhält Ihr Personal nicht nur umfangreiche Hilfe zur Selbsthilfe, sondern auch die nötige Sicherheit im Umgang mit der Anlage.

Störungsreduktion durch professionelles Personal und Wartungskonzept

Anlagenstörungen richten sich nicht nach Plänen oder Geschäftszeiten, sondern treffen alle Beteiligten überraschend. Zur schnellen Behebung benötigen Sie technische Spezialisten, die sich in Ihrem Bereich auskennen und Ihre Sprache sprechen. Endress+Hauser hat seinen Helpdesk-Support komplett auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet - schnell und zuverlässig. Zusätzlich zu regelmäßigen Schulungen rund um die Prozessautomatisierung, werden auch individuelle, kundengerechte Schulungen, von Grundlagen bis hin zu speziellem Expertenwissen, durchgeführt.

©Endress+Hauser

Benefits

  • Maximale Anlagenverfügbarkeit

  • Schnelle Fehleranalyse durch unsere Spezialisten

  • Fachgerechter Einsatz von Prüfmitteln, Simulatoren und Spezialwerkzeugen

  • Detaillierte Dokumentation der durchgeführten Tätigkeiten