-
Seminar
Aufzeichnung: iTHERM TrustSens
Temperaturmessung mit 0 % Aufwand
Ein Thermometer, das sich automatisiert selbst kalibriert.
Erfahren Sie In dieser Aufzeichnung, wie der iTHERM TrustSens die hohen Anforderungen an eine Kalibrierung erfüllt und automatisch dokumentiert.
100% Compliance – 0% Aufwand
Egal ob FDA, GMP oder IFS - die Inline Qualitätskontrolle ist längst eine Anforderung in der Prozessautomation.
Der iTHERM TrustSens hebt sich durch eine vollautomatisierte Inline-Kalibrierung vor jedem Batch aus - ohne jeglichen Aufwand ab. Daraus resultiert eine maximale Produktsicherheit und Anlagenauslastung.
Downloads