Enter at least 2 characters to start the search.

Kalibrierservices – vor Ort zuverlässig

Kostengünstige Kalibrierung richtig einsetzen.

Eine regelmäßige Kalibrierung der Messgeräte ist von wesentlicher Bedeutung, um die Einhaltung vorgegebener Werte in qualitätskritischen Prozessen zu gewährleisten. Endress+Hauser leistet rückführbare und kostengünstige Services, zusammen mit klaren und präzisen Kalibrierscheinen. Entlang des gesamten Prozesses von der Vor-Ort Prüfung bis hin zur vollständig akkreditierten Laborkalibrierung unterstützt Endress+Hauser seine Kunden bei der Qualitätssicherung.

Kalibrieren gemäß ISO 17025

Mit Kalibrierservices von Endress+Hauser profitieren Anlagenbetreiber von der vollständigen Konformität und Audit-Bereitschaft mit umfassender und rückführbarer Kalibrierung entsprechend ISO 17025. Endress+Hauser sichert genaue und konsistente Ergebnisse für die Geräte über deren gesamten Lebenszyklus durch Nutzung der eigenen Kompetenz im Bereich der Messtechnik. So laufen Prozesse zuverlässig unter Einhaltung der Gerätespezifikationen.

Alle Nachweise auf einen Blick

Neben herkömmlichen Kalibrierverfahren liefern vor-Ort-Kalibrierservices präzise und kostengünstige Kalibrierungen ohne Geräteausbau. Bei beiden – selbstverständlich rückführbaren – Verfahren der Kalibrierung erhalten die Kunden einen umfassenden Kalibrierschein mit Konformitätserklärung. Außerdem ist der Zugang zu allen eigenen Kalibrierergebnissen zentralisiert möglich. Alle Dokumente sind so schnell erreichbar und neben den Produkten sind auch die Prozesse gesichert.

Kalibrierservices – vor Ort zuverlässig ©Endress+Hauser

Vor-Ort-Kalibrierung ohne Geräteausbau: Anlagenstillstände vermeiden und gleichzeitig sicher und rückführbar kalibrieren.

Downloads