Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Die heiße Formel - Innovation: Temperaturtransmitter

E+H=°C: Gewinnen mit Temperaturtransmittern

Transmitter wandeln das Sensorsignal des Widerstands-Thermometers oder des Thermoelements in ein normiertes Strom- oder Spannungssignal um. Erhöhen Sie die Sicherheit durch abgestimmte Komponenten, indem Sie alles von einem Anbieter beziehen - von der Forschung und Entwcklung bis hin zur Herstellung von Transmittern und Komponenten - alles beim Kompletanbieter Endress+Hauser.

Benefits

  • Keine Anlagenstillstandszeitendurch azyklische Parametrierung mit Parametriertool im laufenden Betrieb.

  • Höchste Anlagensicherheit durch SIL2/SIL3.

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit: Einstellungen wie z.B. Offset, und Output Simulation sowie Sensoraustausch lokal ohne Berührung des Prozesskontrollsystems und ohne Prozessunterbrechung möglich.

  • Sicherung der Schnittstellenkarte vor Überspannung: Galvanische Isolierung im Transmitter schützt vor Einkopplung von Spannungen und sichert die Schnittstellenkarte vor Überspannung.

  • Vor-Ort-Visualisierung des Messwertes durch aufsteckbare Vor-Ort-Anzeige z.B. TID10.

  • Hohe Servicefreundlichkeit durch Vor-Ort-Montage/Feldmontage der Transmitter.

  • Kosteneinsparung bei Thermoelementen:Vereinfachte Verdrahtung durch Transmitter, da Ausgleichsleitungen nur über kurze Strecken gelegt werden müssen.

  • Weltweite internationale Zulassungen und Zertifikate gewährleisten globalen Einsatz : ATEX, FM, CSA, CCOE und viele mehr.

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit auf Grund der Integration von Temperaturmessgeräte via Transmitter in vielfältige Leitsysteme (AMS, Delta-V, Expirion, PDM etc.).

Der Komplettanbieter

Abgestimmte Komponenten geben ein Höchstmaß an Planungssicherheit für die gesamte Messkette.

  • Transmitter (Bauform Kopf-/Feld-/Hutschiene) Thermometer

  • Speisetrenner

  • Anzeiger

  • Grafische Datenschreiber

  • Systemkomponenten

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Downloads