Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

NIR/VIS-Absorptionssensor ermöglicht Inline-Qualitätskontrolle

Mit der richtigen Messtechnik von Endress+Hauser ist die Farb- und Reinheitsüberwachung der Produktion sicher.

Der Farbsensor OUSAF22 ist ein optischer Sensor für die präzise Inline-Farbmessung in Flüssigkeiten im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Er misst die geringsten Farbänderungen und gewährleistet so die höchsten Qualitätsstandards Ihrer Produkte. Des Weiteren liefert er schnelle Werte entsprechend aller Standard-Farbskalen und vermeidet komplizierte und teure Probenahmen. Der OUSAF22 ist bereit für alle Arten von Umgebungen, von explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX, FM) bis zu hygienischen Prozessen (CIP/SIP).

Farbüberwachung für Sicherheit in der Produktion

Inline-Messtechnik spielt bei der Herstellung von Produkten auf einem konstant hohen Qualitätsniveau eine entscheidende Rolle. Ob in der Qualitätsmessung der Brauerei, der Zuckerindustrie oder bei der Herstellung von Speiseölen, der OUSAF22 ermöglicht Messungen gemäß den Farbskalen nach APHA/HAZEN, EBC, ICUMSA, Lovibond und andere. Nur so lässt sich die erforderliche Qualität sicherstellen.

NIR/VIS-Absorptionssensor ©Endress+Hauser

NIR/VIS-Absorptionssensor für Farb- und Reinheitsüberwachung: mit dem Endress+Hauser OUSAF22 überwachen Anlagenbetreiber die Produktion ohne störende Produktionsunterbrechungen.

Downloads