Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Endress+Hauser ist Technologiepartner von "klimaaktiv"

Die Übergabe der Auszeichnung erfolgte anlässlich der klimaaktiv Fachtagung.

Seit November 2015 ist die Endress+Hauser GmbH in Wien klimaaktiv Technologiepartner. Bei der klimaaktiv Fachtagung am 24. November 2015 nahm Herr Aaron Biesenberger die Urkunde im Namen von Endress+Hauser von Umweltminister Andrä Rupprechter entgegen.

Der weltweit tätige Anbieter für Geräte, Dienstleistungen und Lösungen in der Prozessautomation ist seit 2013 nach ISO 50001 zertifiziert, beschäftigt sich jedoch bereits seit vielen Jahren mit dem Thema Energieeffizienz. Hier bietet das Unternehmen seinen Kunden ein umfangreiches Angebot, um Energie- und Kosteneinsparungen zu realisieren. Das Angebot reicht vom Energieaudit lt. EEffG über umfassende Analysen des Energieverbrauchs und der Realisierung von Einsparmaßnahmen bis hin zur Implementierung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001.

Das dazu benötigte Energie-Monitoringsystem zur Erfassung der Energieströme wird komplett von Endress+Hauser geliefert: Software, Automatisierungskomponenten und Messtechnik. Somit erhält der Kunde alles aus einer Hand, um ein erfolgreiches und vollumfängliches Energiemanagement zu implementieren.

Noch mehr Informationen rund um das Thema Energieeffizienz finden Sie hier >>>

Endress+Hauser klimaaktiv Technologiepartner ©Endress+Hauser
Übergabe der Mitgliedsurkunde durch den Umweltminister an A. Biesenberger, Produktmanager Durchfluss bei Endress+Hauser. ©BMLFUW/Jana Madzigon
Mit der Photovoltaikanlage konnte der Energieverbrauch bei Endress+Hauser Österreich seit 2009 um 50% verringert werden. ©Endress+Hauser

Downloads