Endress+Hauser erhält MAINTAINER-Award als Dienstleister des Jahres
Ausgezeichnete „Operations App“ unterstützt Anlagenbetreiber per Smartphone bei Instandhaltungsaufgaben und Serviceanfragen
BERLIN März 2016 – Eine Fachjury aus unabhängigen Experten hat Endress+Hauser mit „MAINTAINER – Projekt des Jahres/Dienstleister 2016“ ausgezeichnet. Die von T. A. Cook jährlich verliehene Auszeichnung würdigt Endress+Hauser für den Ansatz, dem Kunden per Smartphone-App alle relevanten Lebenszyklus-Informationen zu Anlagen und Geräten mobil zur Verfügung zu stellen.
Mobiles Life Cycle Management
Endress+Hauser, der Komplettanbieter für Produkte, Lösungen und Services, überzeugt mit einem datenbankgestütztem Life Cycle Management per App. Bei diesem Projekt ist die mobile Applikation zentraler Bestandteil der Lösung. Die Komplexität heutiger Produktionsanlagen und der darin verbauten Instrumente macht es unmöglich, alle Details der einzelnen Geräte zu kennen. In den Phasen des Anlagenlebenszyklus werden zudem eine Vielzahl individueller Informationen erzeugt, die wiederum den verschiedenen Abteilungen und Nutzern zur Verfügung stehen müssen – idealerweise in Echtzeit.
Geräteinformationen rund um die Uhr
Endress+Hauser stellt als Gerätehersteller eine Datenbank zur Verfügung, in der Lebenszyklusinformationen (Produktinformationen, Vorgänge, zugehörige Dokumentationen) zu allen Geräten abgelegt sind. Mithilfe von auf den Messgeräten angebrachten QR-Codes oder durch manuelle Eingabe der Seriennummer können Geräteinformationen aus Engineering, Beschaffung, Installation, Inbetriebnahme und Betrieb abgerufen werden. Die App ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff vor Ort auf alle Informationen und Dokumente, die dann auch per Übertrag ins E-Mail Programm weitergeleitet werden können.
T.A. Cook verleiht den „MAINTAINER“-Preis, um die Bedeutung der Instandhaltung für die betriebliche Produktivität (vom Kostenfaktor zum Wettbewerbsvorteil) in der deutschen Industrielandschaft stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Ausgezeichnet werden sowohl unternehmenseigene Instandhaltungsprojekte als auch Projekte von Dienstleistern und Servicepartnern sowie innovative Anwendungen oder Produkte von Herstellern bzw. Entwicklern.

v.l.n.r.: Dr. Clemens Mittelviefhaus (InfraServ Knapsack); Patrick Scholl, Martin Latsch, Dr. Markus Nick (alle Endress+Hauser)