Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Bestellcode versus Bestellident

1:0 für den Bestellident bei neuerlichen Anfragen oder Bestellungen

Geht es um Nachbestellungen oder eine neuerliche Anfrage, sollten Sie den Bestellident verwenden, da dieser eindeutig ist. Dies erspart weiteres Nachfragen nach Seillänge der Sonde, des Temperaturbereiches oder anderen Rucksackdaten.
Der Bestellident eines Levelflex FMP55 lautet z.B. FMP-55-RE35/0 und beinhaltet eine Seillänge von 3 m, während der Bestellcode FMP55-AACCACNAAGK die Rucksackdaten der Konfiguration, also in diesem Fall die Seillänge der Sonde, nicht enthält.

So geht es noch schneller und einfacher!

Sie möchten ein bereits angefragtes oder bestelltes Produkt neuerlich anfragen oder nachbestellen? Dies geht schnell und einfach über unsere Webseite. Dort können Sie auf alle Transaktionen seit Anfang 2017 zugreifen und mit ein paar Klicks ist die neue Anfrage oder Bestellung ausgeführt. Sehen Sie hier alle Vorteile, die Ihnen die neue Webseite bietet:

Mein endress.com

Registrieren Sie sich jetzt!

Nutzen Sie alle Vorteile der Webseite und registrieren Sie sich jetzt gleich!