Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Prozessphotometer

Produkte für die Inline-Messung von UV-, NIR- und VIS-Absorption in allen Industrien 

Prozessphotometer zur Messung der UV-, NIR- und VIS-Absorption erlauben eine präzise, konforme Inline-Messung von Konzentration, Farbe und Trübung. Dank ihres hygienischen Designs eignen sie sich ideal für die Chromatographie, Fermentation, Filtration, Phasentrennung und Kristallisation.

Benefits

  • Schnelles Verfahren: Durch eine Inline-Messung entfällt der Zeitaufwand für die Probenahme und Messung im Labor.

  • Laborgenauigkeit: Die hochpräzise Inline-Messung liefert mit dem Labor vergleichbare Messergebnisse.

  • Geringer Wartungsaufwand mit EasyCal: Unsere NIST-zertifizierten, rückführbaren Kalibrierfilter machen eine aufwändige Flüssigkeitskalibrierung mit Standards überflüssig.

  • Kombinierbar: Unsere Prozessphotometer lassen sich mit dem Messumformer Liquiline CM44P problemlos mit bis zu vier Memosens-Sensoren kombinieren (z.B. pH, Leitfähigkeit, Sauerstoff).

Erfahren Sie mehr über unsere Prozessphotometer

Prozessphotometer ©Endress+Hauser

Prozessphotometer zur Messung der UV-, NIR- und VIS-Absorption erlaube n eine präzise, konforme Inline-Messung von Konzentration, Farbe und Trübung.