Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Raman Technologie

Raman Spektrometrie

Optimieren Sie Ihren Messbetrieb mit optischer Analysetechnologie

Unsere innovative, optische Analysetechnologie nutzt die Stärke der Raman-Spektroskopie zur Durchführung kontinuierlicher chemischer Echtzeitmessungen in jeder Umgebung ohne Extrahieren, Aufbereitung oder Zerstörung der ursprünglichen Probe.

Benefits

  • Rasche Implementierung: Eine anwenderfreundliche Software, ein zuverlässiger Partner mit langjähriger Raman-Kompetenz und ein globales Kundensupport-Netzwerk sorgen für eine reibungslose Implementierung.

  • Optimierte Prozesseffizienz: Schnelle Verfügbarkeit hochgenauer Analysedaten in Echtzeit und eine Vergleichbarkeit von Labor- und Prozessdaten schaffen mehr Effizienz.

  • Höhere Sicherheit: Nicht-invasive Analysetechniken und minimale menschliche Eingriffe erhöhen die Sicherheit.

  • Bessere Produktqualität: Durch verbesserte Einblicke in den Prozess lassen sich Industrievorschriften leichter einhalten und Qualitätsparameter kontrollieren.

  • Kostenoptimierung: Nahezu wartungsfreier Betrieb, minimalster Reinigungsaufwand bei gleichzeitig deutlich reduziertem Produktverlust, sowie konstante Anlagenverfügbarkeit sorgen für geringere Kosten.

Raman Technologie

Über 40 Jahre Erfahrung und unser umfangreiches Portfolio an Lösungen ermöglichen unseren Kunden entscheidende chemische Erkenntnisse für eine effiziente Produktentwicklung, analytische Skalierbarkeit und hohe Produktqualität durch Prozessautomatisierung.

Spektralmessende Raman-Analysegeräte

Die Raman-Spektrometrie ist eine optische Analysetechnologie, die Zusammensetzung und Konzentration misst.

Raman Analysator Rxn2 ©Endress+Hauser

Raman Rxn2-Analysator: Raman-Analysator, der die Laboranalyse mit bis zu vier Kanälen mit der Prozessumgebung verbindet.

Kaiser Raman Rxn4-Analysator ©Endress+Hauser

Raman Rxn4-Analysator: Robuster, zuverlässiger Raman-Analysator, der eine Prozessüberwachung und Qualitätskontrolle rund um die Uhr gewährleistet

Kaiser Raman Faseroptik Probenahmesonden - Grafik ©Endress+Hauser

Raman Faseroptik-Probenahmesonden: Zerstörungsfreie, kontinuierliche Messungen der chemischen Zusammensetzung in Echtzeit in jeder Umgebung