SPS smart production solutions 2019

Industrie 4.0 von Grund auf smart gedacht #empowerthefield

Auf der diesjährigen SPS smart production solutions präsentieren wir Ihnen zukunftsweisende Lösungen für die Industrie 4.0 - von Grund auf smart gedacht. Denn Digitalisierung beginnt bereits auf der Feldebene. Somit bilden unsere Messgeräte und die Nutzung der daraus generierten Daten die Basis für eine erfolgreiche Digitalisierung Ihrer Anlagen und Prozesse. Entdecken Sie, wie Sie mit intelligenten Messgeräten und der IIoT-Cloud Netilion die Potenziale Ihrer Felddaten freisetzen können, um Anlagen effizienter und kostengünstiger zu betreiben und zu steuern.

  • Date
    26.11.2019 - 28.11.2019
  • Offered language
    German
  • Location
    Messezentrum
    Karl-Schönleben-Str.
    90471 Nürnberg
    Germany
  • Hall and booth number

    Halle 4A, Stand 135

  • Location

Der neue Liquiphant. Mehr Sicherheit. Mehr Industrie 4.0. #empowerthefield

Der neue Liquiphant. ©Endress+Hauser

Das millionenfach bewährte Messgerät zur Grenzstandmessung ist nun Industrie 4.0 ready. Die neue Gerätegeneration verfügt über die Heartbeat Technology und kann via Bluetooth mit Smartphones und Tablets kommunizieren. Von Grund auf nach IEC 61508 entwickelt, eignet sich der neue Liquiphant auch für SIL2- und SIL3-Anwendungen.

Der Liquiphant setzt die Potenziale Ihrer Felddaten aus der Grenzstandmessung frei, sodass sie in der IIoT-Cloud Netilion ausgewertet werden können. Sie erhalten valide Informationen für Prozessoptimierungen wie zum Beispiel der vorausschauenden Wartung und können Ihre Anlagenverfügbarkeit erhöhen. Mit dem neuen Liquiphant können Sie durchstarten – gemeinsam mit uns sind Sie Industrie 4.0 ready, wann immer Sie es möchten.

Mehr Informationen zum neuen Liquiphant >>>

Prosonic Flow G300/500: Einfach clever Gas messen

Prosonic Flow G300/500: Einfach clever Gas messen ©Endress+Hauser

Mit dem kondensatunempfindlichen Sensordesign liefert das Durchflussmessgerät für Gas hochgenaue Messwerte auch bei feuchten oder nassen Gasen. Dank integrierter Druck- und Temperaturmessung ist der Installationsaufwand minimal, außerdem kann durch die Multiparametermessung sowohl Masse als auch Normvolumen direkt gemessen und ausgegeben werden. Die integrierte Gasanalysefunktion ermöglicht außerdem die Berechnung des Brennwerts, Energiefluss, Molmasse, Dichte, Viskosität etc.

Der Prosonic Flow G300/500 ist SIL-zertifiziert und bietet zusammen mit der Heartbeat Technology eine rückführbare Geräteverifikation ohne Prozessunterbrechung.

Wir messen. Wir automatisieren.

Wir messen. Wir automatisieren. ©Fotolia

Egal ob Sie Anlagen betreiben oder diese bauen: Wir bieten Ihnen die perfekte Kombination aus zuverlässigen Produkten und Fachkompetenz für maßgeschneiderte Automatisierungslösungen während des gesamten Lebenszyklus einer Anlage. Von der Beratung, über eine Bedarfsanalyse bis hin zur Inbetriebnahme und die Schulung Ihrer Mitarbeitern bieten wir Ihnen alles aus einer Hand, zuverlässig und kompetent. Exakt auf Ihren Bedarf zugeschnitten bieten wir Ihnen bspw. Lösungen im Bereich Analyse, Verladeanlagen, mechanische Instrumentierung oder Industrial Internet of Things.

Mehr Informationen zu Automatisierungsprojekten >>>

Erfolgsfaktor Service – Anlagen effizient planen, errichten und betreiben

Erfolgsfaktor Service – Anlagen effizient planen, errichten und betreiben ©Endress+Hauser

Mit unserem breiten Spektrum an Dienstleistungen können Sie alle Potenziale Ihrer Anlage ausschöpfen. Mit über 60 Jahren Erfahrung verfügt Endress+Hauser nicht nur über umfassende Kompetenz in der Feldebene, sondern erschließt Ihnen auch das gesamte Leistungsspektrum der Prozessautomatisierung. Von Anlagenplanung und Engineering über Beschaffung, Installation sowie Inbetriebnahme bis hin zu Wartungs- und Kalibrierservices bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage.

Mehr Informationen zu unseren Services >>>

Product highlights