The Endress+Hauser Group

Media center

Events

Your career with Endress+Hauser

Product tools

Contact Information

E-direct Shop

E-direct complements our traditional offering by providing you with a quick, effective way to purchase easy-to-configure, entry-level instrumentation.

E-direct Shop

BrauBeviale 2018

Prozessautomatisierung – sicher, effizient, aus einer Hand

Auf der BrauBeviale 2018 vom 13. - 15. November (Halle 6 Stand 120) zeigt Endress+Hauser Messtechnik- und Automatisierungskonzepte aus einer Hand für hygienische Prozessbereiche und Utilities. Als globaler Partner unterstützen die „People for Process Automation“ das Thema Food Safety mit akkreditierten Kalibrierdienstleistungen sowie sich selbst kalibrierender und überwachender Messtechnik. Geräteneuheiten zeigen, wie Anlagenbetreiber hochgenau Dichte messen, Wasserkreisläufe einfach überwachen oder wie Messtechnik bei der Realisierung von Industrie 4.0 unterstützen kann.

Date:
13.11.2018 - 15.11.2018
Offered language:
German
Location:
Messezentrum 90471 Nürnberg Germany
Hall and booth number:
Halle 6 Stand 120
  • Location

Erstes selbstkalibrierendes Thermometer – iTHERM TrustSens

100% Compliance – 0% Aufwand
Hohe Prozesssicherheit und Anlagenverfügbarkeit durch permanente Selbstkalibrierung – das hygienische iTHERM TrustSens Thermometer stellt die lückenlose Richtigkeit der Temperatur in allen produktsicherheitsrelevanten Applikationen sicher. Die einzigartige Sensortechnologie mit eingebauter Kalibrierreferenz unterstützt auch Betreiber, die eine Übereinstimmung mit FDA- bzw. GMP-Regeln benötigen. iTHERM TrustSens eliminiert das Risiko von Nichtkonformitäten während der Produktion.

Mehr Informationen zu TrustSens >>>

Food Safety

Bei Lebensmittel- und Getränkeherstellern hat die Produktsicherheit einen sehr hohen Stellenwert. Die Reinigbarkeit der Produktionsanlagen spielt in Food-Safety-Konzepten eine große Rolle. Wir zeigen Ihnen, was Sie bei Geräteauswahl und -installation beachten müssen, um Hygienekonzepte gezielt umzusetzen. Zusätzlich müssen Werkstoffe, die mit Prozessmedien in Kontakt kommen, ebenfalls bestimmte Eigenschaften aufweisen. Wir erläutern Ihnen, welche dies sind und welche Zertifikate Sie benötigen, damit der Prozess den Regularien entspricht.

Mehr Informationen zu Food Safety >>>

Heartbeat Technology – immer am Puls der Messung

Die Anforderungen an eine schnelle und einfache Überprüfung von Messgeräten steigen gerade in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, um jederzeit ein sicheres und reproduzierbares Endprodukt zu gewährleisten. Im Rahmen von HACCP-Konzepten und gemäß dem IFS Food 6 Standard ist eine Verifikation und Dokumentation von Messstellen in festgelegten Intervallen erforderlich. Erstmals ermöglicht die Heartbeat Technology, diese Anforderungen vollumfänglich für Durchfluss-, Füllstand- und Temperaturmessstellen mit hoher Qualität umzusetzen – und zwar ohne Anlagenstillstand im eingebauten Zustand.

Mehr Informationen zu Heartbeat Technology >>>

Industrie 4.0, Digitalisierung und IoT – entdecken, was dahintersteckt

Industrie 4.0 ist mehr als nur ein Hype-Thema. Digitalisierung und die hochgradige Vernetzung der Produktionseinheiten erhöht die Anlagenverfügbarkeit und die Effizienz Ihrer Produktion und stellt somit auch in Zukunft Ihre Wettbewerbsfähigkeit sicher. Durch eine übergreifende Vernetzung Ihrer Prozess-, Arbeits- und Geschäftsprozesse in Kombination mit intelligenter, selbstüberwachender Messtechnik realisiert Endress+Hauser gemeinsam mit Ihnen Lösungen, die Ihre Produktionsprozesse revolutionieren und vereinfachen.

Mehr Informationen zu Industrie 4.0, Digitalisierung und IoT >>>

Wir messen. Wir automatisieren.

Egal ob Sie Anlagen betreiben oder diese bauen: Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für alle Phasen im Lebenszyklus einer Anlage. Angefangen bei der Auslegung der Geräte über die Programmierung des Automatisierungssystems bis hin zu Inbetriebnahme und Schulung Ihrer Mitarbeiter – nutzen Sie unser Know-how und sorgen Sie für reibungslose Abläufe. Sparen Sie sich selbst Aufwand und Zeit, die Sie dann wieder für Ihr Kerngeschäft nutzen können.

Unsere Automatisierungslösungen im Überblick >>>

Kalibrierung sichert Produktqualität und -sicherheit

Entsprechend Ihrer Anforderungen an die Produktsicherheit erarbeiten wir als DAkkS-akkreditierter Dienstleister eine individuelle Kalibrierstrategie mit zeitsparenden Konzepten und übernehmen die damit verbundenen Kalibrierarbeiten – herstellerunabhängig. Die sichere Dokumentation nach IFS Food, GMP, ISO 9001 oder ISO 50001 kann über das W@M erfolgen.
Übrigens: Endress+Hauser ist in der DACH-Region der erste Kalibrierdienstleister, der für Vor-Ort-Durchflusskalibrierungen nach ISO/IEC 17025 akkreditiert ist und ein zum Patent angemeldetes Verfahren zur Dichtekalibrierung vor Ort anbietet.

Mehr Informationen zum Thema Kalibrierung >>>

Inline Qualitätskontrolle

Inline-Messtechnik spielt bei der Herstellung von Produkten auf einem konstant hohen Qualitätsniveau eine entscheidende Rolle. Ob beispielsweise zur Ermittlung der Pasteurisationseinheiten am Erhitzer, der Farbmessung von Flüssigkeiten oder der Ermittlung konzentrationsspezifischer Parameter über die Dichte – Messwerte müssen präzise, reproduzierbar und langzeitstabil sein. Nur so lässt sich die erforderliche Qualität sicherstellen. Endress+Hauser berät Sie über passende Lösungen für Ihre Applikation.

Mehr Informationen zur Inline Qualitätskontrolle >>>

  • BrauBeviale 2018 in Nürnberg NürnbergMesse GmbH

Product highlights

Contact

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4 1230 Wien , Austria
Tel.: +43 (0)1 880 56 0
Fax: +43 (0)1 880 56 335
Send email www.at.endress.com

Related news

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here close