POWTECH 2019

09. bis 11. April

Das Messen von Schüttgütern und Pulvern ist immer wieder eine Herausforderung.
Endress+Hauser stellt auf der POWTECH Produktneuheiten und Lösungen für die Pharmaindustrie und andere Schüttgut verarbeitenden Industrien vor.
Gezeigt werden Feldgeräte zur Erfassung von Füllstand, Druck, Durchfluss, Temperatur sowie diverser Analyseparameter in Flüssigkeiten und der Überwachung von Schüttgutströmen. Ein weiterer Fokus liegt auf den angebotenen Dienstleistungen und Automatisierungslösungen.

  • Date
    09.04.2019 - 11.04.2019
  • Offered language
    German
  • Location
    Messezentrum
    Karl-Schönleben-Str.
    90471 Nürnberg
    Germany
  • Hall and booth number

    Halle 4, Stand 4-214

  • Location

113 GHz + Ihre Wellenlänge

©Endress+Hauser

Die Frage nach der passenden Radarfrequenz für Ihre Applikation beantworten wir technisch mit der Summe von 113 GHz. Menschlich stimmen wir uns auf Ihre Wellenlänge ein, um genau zu verstehen, was Sie individuell für Ihre Abläufe benötigen. Mit dem Micropilot FMR60, FMR62 und FMR67 komplettieren wir das Portfolio an Radarmessgeräten. Die neue Reihe ist nach IEC 61508 entwickelt und genügt somit höchsten Sicherheitsanforderungen. Zudem gehört der neue Micropilot FMR6x zur ersten Gerätegeneration, die wie viele Durchflussmessgeräte von Endress+Hauser Heartbeat Technology unterstützt.

Mehr Informationen zu 113 GHz >>>

Neu: Für alle Radarmessgeräte gibt es jetzt ein leicht nachrüstbares Bluetooth Upgrade. Mit diesem ist eine einfache und drahtlose Feldgerätekonfiguration über die Smart Blue App möglich.

Mehr Informationen zum neuen Bluetooth Modul >>>

Proline 300/500 Durchflussmessgeräte – clever und fit für die Zukunft

©Endress+Hauser

Proline 300/500 steht für die branchenoptimierte Durchflussmessung mit erweitertem Einsatzbereich sowie verbesserter Performance und ermöglicht mit dem Simply clever Gerätekonzept eine einfache, schnelle Planung und den sicheren Betrieb inklusive Wartung.

  • Das Industry 4.0 Ready Konzept mit integriertem WLAN, Web- und OPC-UA Server und neuen Geräte- und Prozessdiagnoseparametern macht die Messstelle Industrie 4.0 Ready und fit für die Zukunft

  • Integrated Industry Safety Konzepte sorgen für hohe Prozess- und Produktsicherheit

  • Heartbeat Technology senkt die Kosten und erhöht die Sicherheit durch einfache Geräteprüfung ohne Ausbau und verlängert die Re-Kalibrierzyklen

  • Das HistoROM Datenmanagement sichert Daten, bringt maximale Transparenz im Messbetrieb und vermeidet die Neuparametrierung nach einem Komponententausch

Mehr Informationen zu Proline 300/500 >>>

Wir messen. Wir automatisieren.

©contrastwerkstatt - stock.adobe.com

Egal ob Sie Anlagen betreiben oder diese bauen: Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für alle Phasen im Lebenszyklus einer Anlage. Angefangen bei der Auslegung der Geräte über die Programmierung des Automatisierungssystems bis hin zu Inbetriebnahme und Schulung Ihrer Mitarbeiter – nutzen Sie unser Know-how und sorgen Sie für reibungslose Abläufe. Sparen Sie sich selbst Aufwand und Zeit, die Sie dann wieder für Ihr Kerngeschäft nutzen können.

Mehr Informationen zu Automatisierungsprojekten >>>

NürnbergMesse GmbH

Product highlights