The Endress+Hauser Group

Media center

Events

Your career with Endress+Hauser

Product tools

Contact Information

E-direct Shop

E-direct complements our traditional offering by providing you with a quick, effective way to purchase easy-to-configure, entry-level instrumentation.

E-direct Shop
Komplettanbieter - Zweileiterkonzept

Prowirl 200 - Das zuverlässige Multitalent in der Durchflussmessung

Sicherer und effizienter Anlagenbetrieb mit dem multivariablen Wirbelzähler

Der Prowirl 200 ist die nächste Generation Wirbelzähler von Endress+Hauser. Er kombiniert eine bewährte Sensorik mit den Möglichkeiten und Vorteilen des neuen einheitlichen Zweileiter-Gerätekonzepts von Durchfluss und Füllstand. Das bedeutet für Sie Zeit- und Kosteneinsparungen sowie maximale Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage. Das multivariable Durchflussmessgerät ist für unterschiedlichste Messstoffe aller Branchen einsetzbar wie z. B. Flüssiggas, Nassdampf, Stickstoff, Erdgas.

Benefits

  • Sicherer Betrieb: Weltweit erster nach IEC 61508 entwickelter Wirbelzähler, geeignet für Schutzeinrichtungen nach SIL 2/3

  • Einfache Handhabung und kompakter Messaufbau: Erstmals ein I/O-Modul mit zusätzlichem Stromeingang für die Einbindung eines Drucktransmitters für kompensierte Durchfluss- und Energiemessungen direkt im Prowirl 200

  • Sicherer und effizienter Anlagenbetrieb: Einzigartige Nassdampfdetektion (Kondensat) beim Prowirl F 200

  • Einfacher Einbau: Korrektur für kurze Einlaufstrecken auf 10 x DN ohne Strömungsgleichrichter beim Prowirl F 200

  • Zuverlässig: Hohe Langzeitstabilität dank „Kalibrierfaktor auf Lebenszeit"

Hauptmessaufgaben

Der Wirbelzähler wird nach zwei Hauptmessaufgaben unterteilt: Die Grundvariante arbeitet als reines Volumendurchfluss-Messgerät, die erweiterte Variante als Massedurchfluss-Messgerät. Letztere beinhaltet einen Temperaturfühler im Wirbelsensor und einen Durchflussrechner in der Elektronik. Damit sind kompensierte Messungen von Masse-, Wärme- und Energieströmen im Messgerät möglich.

Neuheiten

  • Einbaumaße und elektrische Anschlüsse bleiben in gewohnter Weise erhalten und erleichtern den Wechsel auf die neue Generation.

  • 17 Sprachen implementiert, inkl. russischer, arabischer und chinesischer Menüführung

  • Optionales Anzeigemodul mit optischen Tasten und Farbumschlag bei Diagnosemeldungen

  • Gehäuse aus Edelstahl 316L für kompakte und getrennte Geräteausführung , Option für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis -50 °C

  • Hohe Langzeitstabilität dank „Kalibrierfaktor auf Lebenszeit"

  • Dualsensor-Variante für Schutzeinrichtungen nach SIL 3 in homogener Redundanz

Proline Prowirl 200

Prowirl D 200: Basis Variante als Zwischenflanschausführung

Klicken Sie hier zur Prowirl D 200 Produktseite >>>

Prowirl F 200: Standardvariante mit Flanschanschlüssen Geeignet zur Erkennung von Nassdampf, Korrekturfunktion bei kurzen Einlaufstrecken

Klicken Sie hier zur Prowirl F 200 Produktseite >>>

Prowirl R 200: Variante mit ein- und zweifacher Nennweitenreduzierung für eine zuverlässige Messung auch bei niedrigen Durchflussraten

Klicken Sie hier zur Prowirl R 200 Produktseite >>>

Prowirl O 200: Spezialist für hohe Prozessdrücke

Klicken Sie hier zur Prowirl O 200 Produktseite >>>

Contact

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4 1230 Wien , Austria
Tel.: +43 (0)1 880 56 0
Fax: +43 (0)1 880 56 335
Send email www.at.endress.com

In the spotlight

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here close