Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

TU53 Threaded barstock thermowell, US style

TU53 Threaded thermowell, US style ©Endress+Hauser

Thermowell with threaded process connections and hexagonal extension

The robust thermowell is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust protection tubes and special materials.
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
  • Spezifikation im Überblick

    • Max. Prozessdruck (statisch)

      500 bar (7252 psi)

    • Maximale Standard Eintauchlänge

      24"

    • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

      Nicht definiert

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Preis
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements

    • Modular configuration enable a use in all industrial processes with severe thermal and mechanical stresses

    • Fast response time with conical or stepped tip form

  • Anwendungsgebiet

    Designed for use with resistance and thermocouple thermometers in industrial or heavy duty applications.

    • For increased protection requirements of the temperature sensor regarding physical and chemical effects

    • For use in pipes and containers or tanks

    • ...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Schutzrohr gebohrt

  • Merkmal / Anwendung

    US-Version

    Gewindeprozessanschluss

  • Kopfanschluss

    Innengewinde:

    1/2" NPT

  • Maximale Standard Eintauchlänge

    24"

  • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

    Nicht definiert

  • Prozessanschluss

    Gewinde:

    1/2" NPT

    3/4" NPT

    1" NPT

  • Wurzeldurchmesser Schutzrohr

    5/8"

    3/4"

    7/8"

    1 1/16"

  • Medium berührender Werkstoff

    316/ 316L

    others on request

  • Oberflächengüte

    32 µin (0.80 µin)

  • Form der Spitze

    gerade

    konisch

    gestuft

  • Temperaturbereich

    -200...700 °C (-328...1.292 °F)

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    500 bar (7252 psi)

  • Max. Prozessdruck bei 400 °C

    abhängig von der Konfiguration

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification