Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Temperaturtransmitter iTEMP TMT142B mit HART® 7

Produktbild Temperaturtransmitter iTEMP TMT142B mit HART®- und Bluetooth®-Kommunikation ©Endress+Hauser

iTEMP TMT142B: Robuster Temperaturtransmitter für den Einsatz im Feld – mit Einkammer-Aluminiumgehäuse und integrierter Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung

Produktbild Temperaturtransmitter iTEMP TMT142B im Edelstahlgehäuse ©Endress+Hauser

iTEMP TMT142B: Robuster Temperaturtransmitter mit Einkammer-Edelstahlgehäuse für raue Industrieumgebungen

Produktbild Temperaturtransmitter iTEMP TMT142B im Edelstahlgehäuse ©Endress+Hauser

iTEMP TMT142B: Temperaturtransmitter mit Edelstahlgehäuse für den Einsatz im Feld

Intelligent, robust, innovativ: Die neue Generation von Temperaturtransmittern mit Bluetooth®

Der einkanalige Temperaturtransmitter iTEMP TMT142B verfügt über eine Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und ermöglicht extrem zuverlässige, hochgenaue und langzeitstabile Messungen in kritischen Prozessen und explosionsgefährdeten Bereichen.
Neben seinem widerstandsfähigen Einkammergehäuse bietet der Transmitter eine integrierte Bluetooth®-Schnittstelle für eine sichere Fernbedienung (Endress+Hauser SmartBlue App). Er konvertiert die Signale von Widerstandsthermometern (RTD), Thermoelementen (TC), Widerständen (Ω) und Spannungsgebern (mV) in ein 4 ... 20 mA-Signal und ermöglicht HART® 7-Kommunikation.

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Internationale Zulassungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen:

      CSA (IS, NI, XP und DIP) und ATEX (Ex ia, Ex d und Staub-Ex)

    • Zuverlässige, langzeitstabile und genaue Temperaturmessungen selbst unter rauen Umgebungsbedingungen – dank des...

  • Anwendungsgebiet

    • Temperaturtransmitter mit Bluetooth® und HART® 7-Kommunikation

    • Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für klare, gut lesbare Prozess- und Diagnoseinformationen im Feld

    • Universaleingang für Widerstandsthermometer (RTD), Thermoelemente, Widerstände (Ω) und...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Feldtransmitter

  • Eingang

    1 x RTD, TC, Ohm, mV

  • Ausgang

    1 x analog 4...20 mA

  • Hilfsenergie

    11…36 V DC (Standard-Version)

    11...30 V DC (Ex-Version)

  • Kommunikation

    HART-Protokoll

  • Installation

    im Feld

  • Genauigkeit

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,13 K

    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,23 °F

  • Galvanische Trennung

    ja

  • Zertifikate

    ATEX II1G Ex ia IIC T6

    ATEX II3G Ex ic IIC T6 Gc

    ATEX II3D Ex tc IIIC Dc

    ATEX II3G Ex nA IIC T6

    ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6, II2D Ex ia IIIC

    ATEX II3G Ex nA IIC T6, II3D

    ATEX II2G Ex db IIC T6 Gb, II2D Ex tb IIIC Db

    CSA C/US General Purpose

    CSA C/US IS, NI I/1+2/A-D

    CSA C/US XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G

    EAC Ex ia IIC T6 Ga

    EAC Ex d IIC T6 Gb

    IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db

    INMETRO Ex ia IIC T6 Ga

    INMETRO Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db

    INMETRO Ex nA IIC T6 Gc

    NEPSI Ex ia IIC T6 Ga

    NEPSI Ex d IIC T6 Gb

    NEPSI Ex nA II T6 Gc

    ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga

    ATEX IECEx II2D Ex tb IIIC Db

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification