Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

T15
Explosion proof RTD thermometer, US style

T15
Explosion proof RTD thermometer, US style ©Endress+Hauser

Safe monitoring of process temperatures in challenging applications e. g. in the Oil & Gas industry

The robust device is a unit ready for use within and existing thermowell and includes various housing transmitter heads to meet the application and space requirement needs. The unit offers enhanced measurement accuracy and reliability. A variety of connections, dimensions and materials (like 316L SS and Hastelloy C276) offer flexible application possibilities.
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
  • Spezifikation im Überblick

    • Genauigkeit

      Klasse A nach IEC 60751
      Klasse B nach IEC 60751

    • Ansprechzeit

      63% rt = 3 s

    • Max. Prozessdruck (statisch)

      Nicht definiert

    • Arbeitsbereich

      PT100 WW:
      -200 °C … 600 °C
      (-328 °F … 1.112 °F)
      PT100 TF:
      -50 °C … 200 °C
      (-58 °F … 392 °F)

    • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

      bis 100" (2540 mm)
      andere auf Anfrage

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Preis
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • FM/CSA XP Class I, Div. 1 approved temperature assemblies for maximum safety

    • One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications

    • Remove and install...

  • Anwendungsgebiet

    The T15 temperature sensor is a RTD assembly designed for use in harsh environments and explosive areas, due to his FM and CSA approvals.
    The sensor is made up of a measurement probe with an insulated RTD element and sheath.


    The sensor assembly can be...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Widerstandsthermometer

  • Merkmal / Anwendung

    Explosionsicher, amerikanische Bauart

    modulares Thermometer

    für heavy duty Anwendungen

    mit Verlängerung

    zum Einbau in Schutzrohr

  • Schutzrohr

    zum Einbau in Schutzrohr

    PTFE-isoliert, starr

  • Messeinsatz

    mineralisoliert (MI), biegsam

  • Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz

    Nicht definiert

  • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

    bis 100" (2540 mm)

    andere auf Anfrage

  • Werkstoff Schutzrohr

    Mantelleitung

    1.4401 (316)

  • Optionale Beschichtung

    Nicht definiert

  • Prozessanschluss

    Außen-Gewinde:

    NPT1/2"

  • Form der Spitze

    gerade

  • Oberflächengenauigkeit Ra

    Nicht definiert

  • Arbeitsbereich

    PT100 WW:

    -200 °C … 600 °C

    (-328 °F … 1.112 °F)

    PT100 TF:

    -50 °C … 200 °C

    (-58 °F … 392 °F)

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    Nicht definiert

  • Genauigkeit

    Klasse A nach IEC 60751

    Klasse B nach IEC 60751

  • Ansprechzeit

    63% rt = 3 s

  • Aufnahme Kopftransmitter

    ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Ex - Zulassungen

    FM XP

    CSA XP

    FM/CSA XP

    CSA GP

  • Zertifikate

    SIL (nur Transmitter)

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification
  • B
  • A
    • Nr A Bestellnummer TU211-

      RTD-Insert TU211, Approved U.S.Style

      Spare part. Flame path Nipple. Spring loaded. Pt100 Sensor comply with IEC60751 standard, alpha=0.00385.

  • B
    • Nr B Bestellnummer TA30H-

      Terminal Head TA30H

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Design: explosion proof. Cover: screwed, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50 150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing). Protection Ex d/XP: IP66/67 (housing).

    • Bestellnummer TMT142E-
    • Bestellnummer TMT162E-
    • Bestellnummer TMT180-

      iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100

      Temperature transmitter,PC-programable. Application: RTD. 2-wire 4-20mA. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Bestellnummer TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Product being phased out, limited availability. Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Bestellnummer TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Product being phased out, limited availability. Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Bestellnummer TMT71-

      iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA

      2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.

    • Bestellnummer TMT72-

      iTEMP TMT72, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.

    • Bestellnummer TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

    • Bestellnummer TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Bestellnummer TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Bestellnummer TID10-

      Display Unit Head Transmitter

      to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.

    • Bestellnummer TXU10-

      Configuration Kit TXU10

      for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.

    • Bestellnummer FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.

    • Bestellnummer READWIN-

      Readwin 2000 Operation + Read. software