Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Klasse A nach IEC 60751
Klasse B nach IEC 60751 -
Ansprechzeit
abhängig vom Aufbau
63% rt = 20,0 s -
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
abhängig von der Konfiguration -
Arbeitsbereich
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 22.5" (571 mm)
andere auf Anfrage
Anwendungsgebiet
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust thermowells and special materials. A optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. Flexible configuration possible.
The T14 temperature sensor is a RTD assembly installed in Thermowell and designed for use in harsh environments and explosive areas, due to his FM and CSA approvals.
The sensor is made up of a measurement probe with an insulated RTD element, sheath and a thermowell made of bar-stock material.
The sensor assembly can be used in process industries such as:
Chemicals
Petrochemical
Refineries
Offshore Platforms
Vorteile
FM/CSA XP Class I, Div. 1 approved temperature assemblies for maximum safety
One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications
Remove and install straight out of the box!
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution
All iTEMP transmitters provide long term stability ≤0.05% per year
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
T13, T14 und T15
Explosionsgeschützte Widerstandsthermometer in Schutzrohren mit
federndem Messeinsatz und Gehäuse für die ProzessindustrieEN DE 10/01/202313/01/202131/05/201812/05/201526/10/2009Sprache:
Deutsch
Version:
10/01/2023
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI00126RDE_1623-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
T14 Compact Instructions
Explosion proof RTD assembly in flanged thermowell
EN DE 01/12/201201/07/200701/03/2007Sprache:
Englisch
Version:
01/12/2012
Dateigröße:
671.9 KB
Dateiname:
KA00237rae_1312.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
T13, T14, T53, T54
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100118Sprache:
Englisch
Version:
26/08/2019
Dateigröße:
65.5 KB
Dateiname:
160100118.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
T13, T14, T53, T54
CSA:
Control Drawing XP, DIP
160100116Sprache:
Englisch
Version:
26/08/2019
Dateigröße:
61.1 KB
Dateiname:
160100116.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Temperature assemblies T13, T14, T15, T53, T54, T55 Control drawing CSA (XP, DIP)
Installation notes for CSA approved apparatus
Sprache:
Englisch
Version:
19/12/2022
Dateigröße:
97 KB
Dateiname:
XA02075TEN_03.22.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
T13, T14, T53, T54
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100114Sprache:
Englisch
Version:
27/11/2006
Dateigröße:
68.4 KB
Dateiname:
160100114.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
T13, T14, T53, T54
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100113Sprache:
Englisch
Version:
18/05/2006
Dateigröße:
62.7 KB
Dateiname:
160100113.pdf
-
-
-
Zertificate FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM XP, NI, DIP T13, T14, T53, T54
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof
T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54
Installation Notes for Hazardous LocationsSprache:
Englisch
Version:
02/01/2007
Dateigröße:
73.8 KB
Dateiname:
160100114.pdf
-
-
-
Zertificate FM/CSA (ZD)
T13, T14, T53, T54 CSA Installation notes, explosion proof, dust ignition proof
CSA approved temperature assemblies
EN DE 18/03/202001/04/201101/03/2006Sprache:
Englisch
Version:
18/03/2020
Dateigröße:
246.4 KB
Dateiname:
160100116.pdf
-
-
-
Zertificate FM/CSA (ZD)
T13, T14, T53, T54 CSA installation notes: explosion proof, dust ignition proof, non incendive
CSA approved temperature assemblies
EN DE 19/03/202001/04/201101/03/2006Sprache:
Englisch
Version:
19/03/2020
Dateigröße:
250.6 KB
Dateiname:
160100118.pdf
-