iTHERM ModuLine TM131
Richtungsweisendes, in hohem Maße modulares und robustes Thermometer für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
RTD- oder TC-Thermometer komplett mit Schutzrohr oder zur Verwendung mit einem vor Ort vorhandenen Schutzrohr. Ein optionaler Kopftransmitter mit allen gebräuchlichen Kommunikationsprotokollen. Zudem sorgen Bluetooth®-Technologie und Sonderfunktionen wie iTHERM QuickNeck für eine werkzeuglose, einfache Nachkalibrierung, vibrationsfeste und schnell ansprechende Sensoren und Schutzrohrtechnologie (iTHERM StrongSens, QuickSens) sowie Ex-Zulassungen dafür, dass das Gerät mit erweiterter Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit sofort einsatzbereit ist.
- F
- L
- E
- X
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Klasse AA nach IEC 60751
Klasse A nach IEC 60751
Klasse B nach IEC 60751
Klasse Spezial oder Standard nach ASTM E230
Klasse 1 oder 2 nach IEC 60584-2 -
Ansprechzeit
schnellste Ansprechzeiten mit Schutzrohr t90 ab < 10 s
abhängig von der Konfiguration -
Max. Prozessdruck (statisch)
abhängig von der Konfiguration bis 100 bar
-
Arbeitsbereich
PT100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 QuickSensTF:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Thermoelement:
Typ K bis 1.100 °C (2.012 °F)
Typ J bis 800 °C (1.472 °F)
Typ N bis 1.100 °C (2.012 °F) -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 4.500,0 mm (177'')
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Zweite Prozessbarriere mit Störungsanzeige bietet wertvolle Informationen zum Zustand des Gerätes
iTHERM QuickSens: kürzeste Ansprechzeiten von 1,5 s für eine optimale Prozesssteuerung
iTHERM StrongSens: unübertroffene Vibrationsfestigkeit (> 60g) für...
-
Anwendungsgebiet
Universell einsetzbar
Messbereich: –200 ... +1100 °C (–328 ... +2012 °F)
Druckbereich bis 100 bar (1450 psi)
Schutzart: bis IP 68
Vibrationsfeste Sensorelemente bis 60g
Einfachere Instandhaltung (Sensoraustausch ohne Herunterfahren des Prozesses), einfache...
Dokumente / Handbücher / Software
-
iTHERM ModuLine TM131
Zukunftsweisendes, in hohem Maße modulares und robustes RTD- oder
TC-Thermometer für eine Vielzahl von industriellen AnwendungenTechnische Information (TI) -
Modulare Thermometer
Betriebsanleitung
Universell einsetzbare modulare Thermometer mit RTD- oder TC-Messeinsatz
für industrielle AnwendungenBetriebsanleitung (BA) -
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofEx-Sicherheitshinweise (XA) -
iTHERM TM111, iTHERM TM131
ATEX: II 1/2G Ex db IIC, II 2G Ex db IIC, II 1/2D Ex ta/tb IIIC, II 2D
Ex tb IIIC
IECEx: Ex db IIC Ga/Gb, Ex db IIC Gb, Ex ta/tb IIIC Da/Db, Ex tb IIIC Db
Sicherheitshinweise
Dokumentation für den explosionsgefährdeten Bereich
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEx-Sicherheitshinweise (XA) -
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
iTHERM TM111, TM131
Ex d IIC T1...T6 Gb、Ex tD A20/A21 IP66/68 T
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
iTHERM TM111, iTHERM TM131
ATEX: II 1/2G Ex ia IIC, II 1/2D Ex ia IIIC
IECEx: Ex ia IIC Ga/Gb, Ex ia IIIC Da/Db
Sicherheitshinweise
Dokumentation für den explosionsgefährdeten Bereich
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
TM111, TM131, TS111, TS211
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T6 Ga/GbEx-Sicherheitshinweise (XA) -
RTD/TC thermometers
ATEX II 3G, II 3D
Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
iTHERM ModuLine TM131
Handbuch zur Funktionalen Sicherheit
Sonderdokumentation
Zukunftsweisendes, in hohem Maße modulares und robustes RTD- oder
TC-Thermometer für eine Vielzahl von industriellen AnwendungenSonderdokumentation (SD) -
The fully modular iTHERM ModuLine TM131
temperature assemblies with dual seal technology
Including: fast responding thermowells,
iTHERM QuickSens, iTHERM StrongSens
The fully modular iTHERM ModuLine TM131
temperature assemblies with dual seal technology
Including: fast responding thermowells,
iTHERM QuickSens, iTHERM StrongSensBild03/20Englisch -
Process RTD General purpose
Produktwurzel: TM131-
Erklärungsnummer: HE_01243_01.20
Hersteller Spezifikation: RoHSHerstellererklärungChinesisch -
Process RTD General purpose
Produktwurzel: TM111-, TM131-
Erklärungsnummer: EC_00735_01.19EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Process TC Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC direct in contact, Process TC Direct contact, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD General purpose, Process RTD Direct contact, ACCESSORIES: T_INSERTS, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: RTD INSERT
Produktwurzel: TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, TSC310-, TST310-, TR10-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TM111-, TM131-, TM411-, TM412-, TPC100-, TPR100-
Erklärungsnummer: EC_00169_02.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Process RTD General purpose
Produktwurzel: TM111-, TM131-
Erklärungsnummer: EC_00740_01.19EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Process TC Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC Direct contact, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD General purpose, Process RTD Direct contact, Low cost RTD General purpose
Produktwurzel: TM412-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TST40N-, TST41N-, TST434-, TM411-, TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM401-, TM402-
Erklärungsnummer: EC_00136_02.16EU ErklärungDeutsch , Englisch -
Process RTD General purpose, Process RTD Hygienic
Produktwurzel: TM111-, TM131-, TM411-, TM412-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D, I/1/A,B,C,D T6...T4, II,III/1/E,F,G, I/zone 1, I/zone 0
Zündschutzart: Ex ia IIC T6...T4 Ga, AEx ia IIC T6...T4 Ga, AEx/Ex [AEx/Ex ia] IIC T6...T4 GbEx AusrüstungEnglisch -
Process RTD General purpose
Produktwurzel: TM111-, TM131-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: DEKRA
Kategorie: II 2 D, II 2 G, II 1/2 D, II 1/2 G
Zündschutzart: Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/Db, Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex db IIC T6...T1 GbEx AusrüstungEnglisch -
ACCESSORIES: T_INSERTS, Process RTD General purpose
Produktwurzel: TM111-, TM131-, TS111-, TS211-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: Bureau Veritas
Kategorie: II 1/2 D, II 1/2 G, II 1 G
Zündschutzart: Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex ia IIIC Txxx°C Da/DbEx AusrüstungDeutsch , Englisch -
ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, Process RTD Explosion proof, Process RTD General purpose, Process TC Explosion proof
Produktwurzel: T13-, T14-, T15-, T53-, T54-, T55-, TM111-, TM131-, TU211-, TU221-
Region/Land: USA, Kanada
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: II,III/1/E,F,G/TXXX°C, I/1/1/T6...T1, I/1/A,B,C,D/T6...T1, I/2/A,B,C,D/T6...T1
Zündschutzart: XP, NI, DIPEx AusrüstungEnglisch -
Process RTD General purpose
Produktwurzel: TM131-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTL
Zündschutzart: Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/DbEx Ausrüstung -
ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: T_INSERTS, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC direct in contact
Produktwurzel: TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, TS211-, TSC310-, TST310-, TR10-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TM111-, TM131-, TM411-, TPC100-, TPR100-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Zündschutzart: Ex nA IIC T6...T1 GcEx AusrüstungEnglisch -
ACCESSORIES: T_INSERTS, Process RTD General purpose
Produktwurzel: TM111-, TM131-, TS111-, TS211-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Zündschutzart: Ex ia IIC T6...T1 Ga/GbEx AusrüstungChinesisch -
Process RTD General purpose
Produktwurzel: TM111-, TM131-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Zündschutzart: Ex d IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex tD A20/A21 IP6XEx AusrüstungChinesisch -
Process RTD General purpose
Produktwurzel: TM131-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTL
Zündschutzart: Ex db IIC T6...T1 Ga/GbEx Ausrüstung -
Process RTD General purpose
Produktwurzel: TM111-, TM131-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: DEKRA
Zündschutzart: Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ta/tb IIC Txxx°C Da/Db, Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex db IIC T6...T1 GbEx AusrüstungEnglisch -
ACCESSORIES: T_INSERTS, Process RTD General purpose
Produktwurzel: TM111-, TM131-, TS111-, TS211-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: Bureau Veritas
Zündschutzart: Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex ia IIIC Txxx°C Da/DbEx AusrüstungEnglisch -
ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Process RTD General purpose
Produktwurzel: TM131-, TT131-
Region/Land: Kanada (CRN)
Zulassungsstelle: TSSAPressure EquipmentEnglisch -
ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: T_INSERTS, head transmitters, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty
Produktwurzel: TS211-, TS111-, TR88-, TR66-, TR62-, TPR300-, TPR100-, TMT82-, TMT182-, TM131-
Zulassungsstelle: NMI
Zulassungsnummer: NMI TC8683MetrologyEnglisch -
Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty
Produktwurzel: TM131-, TR63-, TR66-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: DNVGLMarineEnglisch -
Process RTD Explosion proof, Process RTD General purpose, Process RTD Hygienic, Process TC Explosion proof
Produktwurzel: T13-, T14-, T15-, T53-, T54-, T55-, TM111-, TM131-, TM411-, TM412-
Region/Land: USA, Kanada
Zulassungsstelle: CSAOrdinary Location Product SafetyEnglisch -
Process RTD General purpose, Process RTD Hygienic
Produktwurzel: TM111-, TM131-, TM411-, TM412-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSAOrdinary Location Product SafetyEnglisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Bestellnummer 71182607
Ersatzteilkit Dichtung QuickNeck
10x O-Ring 20x2,5 5x O-Ring 25x3
-
Bestellnummer 71367427
Ersatzteilkit Ring D21/di 10xgrün,10 St.
Verpackungsheit: 10 Stück
-
Bestellnummer 71182599
Ersatzteilkit 5x O-Ring 78x3 VMQ 75°
-
Bestellnummer 71182602
Ersatzteilkit Dichtung TA30A / TA30D
5x O-Ring 3,69x1,78 5x 0-Ring 74,7x2,75
-
Bestellnummer 71182606
Ersatzteilkit Dichtung TA30R
5x O-Ring 57x2,5 5x O-Ring 64,3x1,8 blau
-
Bestellnummer 71369768
O-Ring 71X3 Silikon 70° Shore A
-
-
-
Nr C Bestellnummer 71111510
Keramik-Anschluss. 2-Leiter Spc 5 St.
-
-
-
Bestellnummer 71367406
Ersatzteilkit Kupferring G3/8", 10 Stück
Verpackungsheit: 10 Stück
-
Bestellnummer 71367414
Ersatzteilkit Kupferring G1/2", 10 Stück
Verpackungsheit: 10 Stück
-
Bestellnummer 71367420
Ersatzteilkit Kupferring G3/4", 10 Stück
Verpackungsheit: 10 Stück
-
Bestellnummer 71367424
Ersatzteilkit Kupferring G1", 10 Stück
Verpackungsheit: 10 Stück
-
Bestellnummer 71367425
Ersatzteilkit Kupferring M20x1.5(10 St.)
Verpackungsheit: 10 Stück
-
Bestellnummer 71438347
Ersatzteilkit Kupferring M18 (10 Stück)
Verpackungseinheit: 10 Stück
-
Bestellnummer 71111513
Keramik-Anschluss. 3-Leiter 5 St.
-
Bestellnummer 71111514
Keramik-Anschluss. 4-Leiter 5 St.
-
Bestellnummer 71111515
Keramik-Anschluss. 6-Leiter 5 St.
-
Bestellnummer 71249291
Wärmeleitpaste FDA-konform 30g
-
Bestellnummer 71312729
Wärmeleitpaste HSC 340, 100g
-
Bestellnummer TK40-
Compression Fitting TK40
Weld-in compression fitting with hygienic design. For applications in the food/ beverages and pharmaceutical industries.
-
Bestellnummer XPT0001-
-
Bestellnummer 71044061
Beistellset kpl.TMT8x/7x (europäisch)
2x Schraube, 2x Feder, 2x Sicherungsscheibe, 1x Dichtung CDI-Stecker.
-
Bestellnummer 71090687
Stecker Feldbus PA M20;M12; L150
-
Bestellnummer XPT0004-
-
Bestellnummer TA20AB-
Terminal Head TA20AB
Terminal head for temperature assemblies, simple execution, lid fixed by screws. Inner geometry acc. to DIN EN 50446.
-
Bestellnummer TA30A-
Terminal Head TA30A
Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, hinged, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).
-
Bestellnummer TA30D-
Terminal Head TA30D
Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).
-
Bestellnummer TA30EB-
Terminal Head TA30EB
Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, threaded, optional window. Material: Aluminium. Coating: Polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...+150oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).
-
Bestellnummer TA30H-
Terminal Head TA30H
Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Design: explosion proof. Cover: screwed, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50 150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing). Protection Ex d/XP: IP66/67 (housing).
-
Bestellnummer TA30P-
Terminal Head TA30P
Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: Polyamid PA12 antistatic. Colour: black. Ambient temp.: -40...120oC (housing). Protection: IP65 (housing).
-
Bestellnummer TA30R-
Terminal Head TA30R
Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: screwed, optional window. Material: Stainless Steel 316L. Colour: Steel (no coating). Ambient Temp.: -50...85/130 oC (display/standard). Protection: IP66/68, NEMA4X; IP69K (housing). :: easy wiring through best accessibility. :: compact desing and low weight.
-
Bestellnummer 71158816
O-Ring 88x3 EPDM 70 PTFE-gleitbesch.
-
Bestellnummer 51004653
-
Bestellnummer 51004654
-
Bestellnummer 51004915
Adapter M20x1,5 aussen/M24x1,5 innen VA
-
Bestellnummer 51004949
Kabelverschraubung M20x1,5
-
Bestellnummer 51006845
Kabelverschraubung NPT1/2 D4,5-8,5 IP68
-
Bestellnummer XPT0002-D1
Stecker 2x 7/8" PA, NPT1/2, 316, IP67. NEMA6, -40...+105oC;
-
Bestellnummer XPT0002-D2
Stecker 2x 7/8" FF, NPT1/2, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC;
-
Bestellnummer XPT0002-D3
Stecker 2x M12 PA, NPT1/2, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC;
-
Bestellnummer XPT0002-DA
Stecker 7/8" PA, M20, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC
-
Bestellnummer XPT0002-DB
Stecker 7/8" FF, M20, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC
-
Bestellnummer XPT0002-DC
Stecker M12 PA, M20, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC
-
Bestellnummer XPT0002-DD
Stecker M12 8-polig M20, 316L, IP67, -30...+90oC;
-
Bestellnummer TE131-
Extension Neck TE131
Separate neck for modular thermometers. Metric version for applications in chemical, oil&gas as well as the power industriy.
-
Bestellnummer TT131-
iTHERM ModuLine TT131
Thermowell for industrial thermometers. Metric version for applications in the chemical, oil&gas as well as the power industry.
-
Bestellnummer READWIN-
Readwin 2000 Operation + Read. software
-
Bestellnummer TXU10-
Configuration Kit TXU10
for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.
-
Bestellnummer TMT180-
iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100
Temperature transmitter,PC-programable. Application: RTD. 2-wire 4-20mA. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.
-
Bestellnummer TMT71-
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.
-
Bestellnummer TMT72-
iTEMP TMT72, Transmitter HART
2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.
-
Bestellnummer TMT82-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.
-
Bestellnummer TMT84-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.
-
Bestellnummer TMT85-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.
-
-
-
Nr B Bestellnummer TID10-
Display Unit Head Transmitter
to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.
-
-
-
Bestellnummer TMT162-
iTEMP TMT162, Field Transmitter
Temperature transmitter. Application: RTD, TC, Ohm, mV. HART, PROFIBUS PA Profile 3.02 or FOUNDATION Fieldbus separately available. Galvanic isolation 2 kV (sensor input/output). NEMA Type 4X Encl., IP67. Dual compartment. DNV GL marine approval (only HART). UL listed.
-
Bestellnummer DIENST-
Service
-
Bestellnummer TS111-
Insert iTHERM TS111
Replaceable. Metric version according DIN43735.
-
Bestellnummer TS211-
Insert iTHERM TS211
-
Bestellnummer TM131-
iTHERM ModuLine TM131
Modular thermometer with resistance sensor or thermocouple. Metrical version with exchangeable insert for demanding applications in the chemical, oil/gas and power industry. With thermowell or to be installed into thermowell. Measuring range: -200...+1.100oC/ -328...2.012oF (depending on the configuration). ::Fastest response times for optimal process control through iTHERM QuickSens insert and fast response thermowell options. ::Maximum robustness for highest process safety through iTHERM StrongSens insert. ::Cost savings with recalibrations through iTHERM QuickNeck coupling ::Material selection for a wide range of applications.
-
Bestellnummer TA20B-
Terminal Head TA20B
Connecting head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material:Polyamid black. Ambient temperature: max. +80 oC. Protection: IP65.
-
-
Vorgänger