Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Product picture T53 Explosion proof TC Thermometer, modular design - US style

T53
Explosion proof TC thermometer, US style

Safe monitoring of process temperatures in challenging applications e. g. in the Oil & Gas industry

T53
please wait
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
  • Messprinzip

    Thermoelement

  • Merkmal / Anwendung

    amerikanische Bauart
    modulares Thermometer
    für heavy duty Anwendungen
    Gewindeprozessanschluss
    mit Verlängerung
    inkl. Schutzrohr
    inkl. Schutzrohr (Metall)

  • Schutzrohr

    gebohrt (aus Vollmaterial)

  • Messeinsatz

    mineralisoliert (MI), biegsam

  • Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz

    0,63'' ...1,31'' (15,88 mm ... 33,40 mm)

  • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

    bis 22,5" (571 mm)
    andere auf Anfrage

  • Werkstoff Schutzrohr

    1.4401 (316)
    A105
    andere auf Anfrage

  • Optionale Beschichtung

    verfügbar auf Anfrage

  • Prozessanschluss

    Außen-Gewinde:
    NPT1/2"
    NPT3/4"
    NPT1"
    Einschweißausführung
    Sockelschweißausführung

  • Form der Spitze

    reduziert
    verjüngt

  • Oberflächengenauigkeit Ra

    32 μin (0.80 μm)

  • Arbeitsbereich

    Typ T:
    -270 °C ...370 °C
    (-454 °F ...698 °F)
    Typ J:
    -210 °C ...720 °C
    (-346 °F ...1.328 °F)
    Typ E:
    -270 °C ...820 °C
    (-454 °F ...1.508 °F)
    Typ K:
    -270 °C ...1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)
    Typ N:
    -270 °C ...1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    Standard gem. ASTM E-230
    Special gem. ASTM E-230

  • Genauigkeit

    Standard gem. ASTM E-230
    Special gem. ASTM E-230

  • Ansprechzeit

    abhängig vom Aufbau
    63% rt = 15,0 s

  • Aufnahme Kopftransmitter

    ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Ex - Zulassungen

    FM XP
    CSA XP
    FM/CSA XP
    CSA GP

  • Zertifikate

    SIL (nur Transmitter)

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen