Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktfoto schleifengespeister Feldanzeiger RIA16

RIA16
Schleifengespeister Anzeiger

Gut lesbare Anzeige eines 4…20 mA Signals vor-Ort mit Bargraph für einen besseren Prozessüberblick!

RIA16
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Eingang

    1 x Analog 4...20 mA

  • Ausgang

    1 x Open-Kollektor

  • Ausgang

    1 x Open-Kollektor

  • Anzeige

    LCD 26 mm (1,02")
    5-stellig
    Bargraph
    Klartext-Feld

  • Spannungsversorgung

    Schleifengespeist

Anwendungsgebiet

Der Anzeiger stellt das Messsignal auf dem großen, hinterleuchteten Display dar. Schneller Prozessüberblick durch Bargraph. Editierbares Klartextfeld für Einheit oder TAG. Im Fall einer Grenzwertverletzung wird auch dies signalisiert und ein Open Collector kann geschalten werden. Der Anzeiger benötigt keine separate Hilfsenergie, sondern wird direkt aus der 4...20 mA Stromschleife gespeist. Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen, ist das Gerät mit Ex-Zulassung erhältlich.

Mikrocontroller gesteuerter Anzeiger im Einkammer-Feldgehäuse mit beleuchteter LC-Anzeige. Die Parametrierung von Messbereich, Dezimalpunkt und Offset der Anzeige lässt sich komfortabel über drei Tasten im Gerät bei geöffnetem Gehäuse oder über einen PC mit der PC-Software FieldCare durchführen.

Vorteile

  • Anzeige von 4…20 mA Messwerten

  • 5-stellige Messwertanzeige mit Dimension, Bargraph und Hintergrundbeleuchtung

  • Keine externe Versorgung notwendig

  • Varianten: Glasfaserverstärkter Kunststoff bzw. Aluminium für Ex-Anwendungen

  • Einfache 3-Tastenbedienung zur Parametrierung oder Parametrierung über Schnittstelle mit PC Software FieldCare oder Parametrierung ohne Hilfsenergie mittels Setup-Box

  • Internationale Zulassungen; Schiffbauzulassung

  • Lässt das HART®-Übertragungsprotokoll ungehindert passieren

Fundamental Auswahl

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Fundamental Selection ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products