Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Tankvision Multi Scan NXA83B – Produktbild

Tankvision Multi Scan NXA83B - Tankstandmesssystem

Gateway-Komponente für Tankanzeigesysteme

NXA83B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Kommunikationsschnittstelle

  • Funktion

    Gerät zur Erfassung von Daten von bis zu 250 Tanks und Bereitstellung dieser Daten an Tankvision Professional NXA85 oder Leitsysteme

  • Eingang

    Modbus RS485
    Modbus RS232
    Modbus TCP
    Sakura V1
    Whessoe WM550
    Enraf GPU/ BPM
    Saab TRL/2
    Varec Mark/Space
    SI6280/6290
    Tokyo Keiso FW9000

  • Ausgang

    OPC classic
    Modbus RS485
    Modbus RS232
    Modbus TCP
    Tankvision Professional NXA85
    Tankvision LMS NXA86B
    Enraf GPU RS232

  • Hilfsenergie

    100 - 240 V AC (50/60 Hz)

  • Abmessungen (BxHxT)

    483 mm x 176 mm x 260 mm

  • Kommunikationsschnittstelle

    Ethernet,
    Seriell RS232/ RS485

  • Betrieb

    Display
    Web server

  • Konfiguration

    Separater Desktop

  • Zertifikate

    PTB