Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Tankvision Multi Scan NXA83B – Produktbild

Tankvision Multi Scan NXA83B - Tankstandmesssystem

Gateway-Komponente für Tankanzeigesysteme

NXA83B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Eingang

    3 Varianten:
    4 Kanäle; 12 Kanäle; 20 Kanäle
    Mit folgenden Protokollen:
    Modbus RS485; V1; WM550;
    Tokyo Keiso FW9000; Varec
    Mark/Space; Saab TRL/2; Enraf
    BPM; Scientific Instruments;
    Modbus Ethernet

  • Ausgang

    OPC DA; Modbus RS485; Modbus Ethernet

Anwendungsgebiet

Tankvision Multi Scan NXA83B ist ein Tankstandmesssystem mit vollständig integrierter Software zur Bedienung über Fernzugriff und Standard-Webbrowser. Es liest Parameter von Tankstandmessgeräten aus und führt auf dieser Basis Tankberechnungen durch. Tankvision Multi Scan ermöglicht sowohl die Verwendung von Altprotokollen als auch schrittweise Upgrades für mehr Flexibilität. Aufgrund seines modularen Aufbaus ist es ideal geeignet für mittelgroße Tanklager mit nur wenigen Tanks, aber auch für große Raffinerien mit Hunderten von Tanks.

Tankvision Multi Scan NXA83B ist sowohl für mittelgroße Tanklager als auch für große Raffinerien mit Hunderten von Tanks geeignet.

  • Geeignet für Tanklager mit verschiedenen Protokollen für die Kommunikation mit den installierten Feldgeräten und/oder Redundanzanforderungen

  • Liefert Daten an Host-Systeme (wie PLC oder DCS) über Modbus und/oder OPC

  • Umgebungstemperatur: 0 bis 55°C (32 bis 131°F)

  • Zugelassen für eichpflichtige Anwendungen nach PTB

Vorteile

  • Genaue Bestandsinformationen

  • Schrittweises Upgrade

  • Hohe Systemverfügbarkeit

  • Benutzerzugang über das gesamte Netzwerk

  • Vereinfachte Eichabnahme Vorort

Xpert Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

Xpert Selection: Herausragende Leistung für besondere Anwendungen ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products