Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Datenmanager & Datenlogger

Datenmanager & Datenlogger zur Prozessüberwachung

Datenmanager & Datenlogger zur Prozessüberwachung
3 Produkte
Filtern X icon

Datenmanager & Datenlogger

Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.

Zum Produktfinder

Über Datenmanager & Datenlogger

Die hochmodernen Datenmanager sind flexible und leistungsfähige Systeme zur Organisation von Prozesswerten. Dank des intuitiven Bedienkonzeptes lassen sie sich schnell und einfach an die
jeweilige Anwendung anpassen. Die gemessenen Prozesswerte werden klar und deutlich auf dem Bildschirm angezeigt und sicher im Gerätespeicher aufgezeichnet. Grenzwerte werden überwacht und analysiert. Die gemessenen und die berechneten Werte können über gängige Kommunikationsprotokolle, wie beispielsweise PROFINET, EtherNet/IP oder Modbus RTU/TCP, spielend einfach an übergeordnete Systeme weitergeleitet werden.

Portfolio Beschreibung

Unser Portfolio an Datenmanager & Datenlogger bietet:

  • Datenmanager für papierlose Aufzeichnung, Visualisierung und Überwachung von Prozesswerten
  • Datenmanager für Feldinstallation, Schalttafeleinbau und Installation in Ex-Bereichen
  • Datenmanager mit individuellen Anwendungspaketen, z.B. für Energie-, Chargen- oder Abwasseranwendungen
  • Datenlogger zum Anzeigen und zur Speicherung von analogen und digitalen Messwerten

Messprinzip

Elektronische Messdatenerfassungssysteme messen angeschlossene Eingangssignale und ermitteln daraus die für die jeweilige Anwendung benötigten Informationen. Diese werden am Gerät angezeigt und zuverlässig intern bzw. auf wechselbaren Datenträgern gespeichert.
Durch die Weiterleitung an übergeordnete Systeme (z. B. PCs) kann das Prozessgeschehen langzeitarchiviert werden und steht so jederzeit auf Knopfdruck zur Verfügung.


Je nach Aufgabengebiet und Anwendungsfall kommen zum Einsatz:

  • Datenlogger – einfache Geräte mit integrierter Digitalanzeige
  • Datenmanager – leistungsstarke Geräte für Stand-alone-Anwendungen und Integration in Systeme

Allen diesen Geräten gemein ist, dass sie praktisch verschleißfrei (ohne Stifte/Papier) arbeiten und somit Zeit und Kosten sparen.

Vorteile

  • Hohe Datensicherheit
  • Datenmanager mit integriertem Webserver: Fernzugriff zur Geräteparametrierung und Visualisierung für geringere Wartungskosten
  • Systemfähig: Feldbusanbindung (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet / IP) für die schnelle Integration in unterschiedliche Systeme
  • Leistungsfähige Applikationspakete und Gerätekonstruktion garantieren eine optimale Lösung für alle Anwendungen in allen Branchen

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Broschüre - Systemprodukte und Datenmanager
Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
download icon Download
document icon
Broschüre - Systemprodukte und Datenmanager
Portfolioüberischt Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
download icon Download