Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Servicemitarbeiter verbindet und konfiguriert mit DeviceCare Endress+Hauser Feldgeräte in der Anlage.

DeviceCare SFE100

Konfiguration von Endress+Hauser Geräten

SFE100
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe
  • Messprinzip

    Plant Asset Management

  • Applikationsaufgaben

    Anlagenüberwachung
    Konfiguration & Parametrierung
    Dokumentation & Berichterstellung
    Prozessüberwachung & Visualisierung
    Instandhaltungs-Management

  • Anwendungsbereich

    DeviceCare ist das von Endress+Hauser entwickelte Tool zur Konfiguration von Endress+Hauser Geräten. Alle intelligenten Geräte in einer Anlage können über eine Punkt-zu-Punkt- oder eine Punkt-zu-Bus-Verbindung konfiguriert werden. Die bereitgestellten Statusinformationen stellen ein einfaches aber effektives Mittel zur Überwachung der Geräte dar. Automatische Funktionen und Assistenten leiten den Benutzer spielend einfach durch das Programm. Die benutzerfreundlichen Menüs ermöglichen einen transparenten und intuitiven Zugriff auf die Feldgeräte.

  • Betriebssysteme

    Windows Server 2008 R2 SP2
    Windows 8.1
    Windows 8.1 Professional
    Windows 8.1 Enterprise
    Windows 10 Professional
    Windows 10 Enterprise

  • Prozessortyp

    Intel Core M i3/i5/i7 ≥ 1.8 GHz

  • Hauptspeicher (RAM)

    2 GB RAM

  • Festplattenkapazität

    Kapazität des Festplattenlaufwerks :
    600 MB DeviceCare

  • Monitorauflösung

    1280 x 768, 64k Farben

  • Weitere

    Erforderliche Software:
    Microsoft .Net 3.5
    Microsoft .Net 4.x
    PDF Reader
    Installierte Software:
    DeviceCare
    USB drivers
    CommDTMs
    Microsoft .Net 3.5

  • Digitale Kommunikation

    HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, CDI und Endress+Hauser Serviceschnittstellen

  • Eingetragene Warenzeichen

    Microsoft, Windows, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows 10 und das Microsoft-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
    Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen und Organisationen.