Spezifikation im Überblick
-
Laser-Wellenlänge
785 nm -
Probenschnittstelle
Temperatur: berührungslose Sonde; Betriebstemp.: 10 … 50 °C
Anwendungsgebiet
Durch die neueste Kombination unserer mit der Rxn-46 Bioprozess-Sondentechnologie ausgestatteten Raman-Analysegeräte und der BioPAT® Spectro-Plattform von Sartorius wird dem Markt eine ideale Schnittstelle zur Entwicklung von Prozessen mit hohem Durchsatz durch kommerzielle Single-use Fertigung geboten. Unsere Raman Bioprozess-Sondentechnologie wurde an den Einsatz innerhalb der BioPAT® Spectro-Plattform von Sartorius angepasst, wobei für die Ambr® 15-, Ambr® 250- & Biostat STR®-Bioreaktoren die gleiche Raman-Sondenbauform verwendet wird.
Zellkulturen: Glukose, Laktat, Aminosäuren, Zelldichte, Titer und mehr
Vorteile
Ermöglicht eine schnellere, einfachere und robustere Modellerzeugung durch Integration in Ambr® 15 und Ambr® 250
Erlaubt die Entwicklung von Prozessen mit hohem Durchsatz, die QbD unterstützt
Bietet eine effizientere Übertragung an Biostat STR® für die Single-use Fertigung
Bietet eine maßstabsunabhängige Schnittstelle von 15 ml im Labor bis hin zu 2000 l in der Produktionssuite
Erfordert dank berührungsloser Beprobung keine Reinigung, Sterilisation oder häufige Instandhaltung der Sonde