Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Raman-Rxn-45-Sonde, Seitenansicht nach rechts

Raman-Rxn-45-Sonde

Bestmögliche Kompatibilität für Bioprozesse

KR45
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Laser-Wellenlänge


    785 nm, 1000 nm

  • Spektrale Abdeckung

    Die spektrale Abdeckung der Sonde ist durch die Abdeckung des verwendeten Analysegerätes beschränkt.

  • Maximale in den Sondenkopf gespeiste Laserleistung (mW)

    <499

  • Probenschnittstelle

    Temperatur: -30 ... 150 °C
    Temperaturrampe: ≤30 °C/min

  • Druck

    Max. Druck (psig): 200

  • Mediumsberührende Materialien

    Rumpf: 316L Edelstahl
    Fenster: herstellerspezifisches Material, für Bioprozesse optimiert
    Prozessanschluss: PG13.5 für Sensorgehäuse nach Industriestandards; verschweißte Rohrstücke oder Flansche verfügbar
    Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung
    Klebung: Konform mit USP Class VI und ISO993

  • Lichtwellenleiter

    Kabel ist separat zu erwerben

  • Länge

    120 mm

  • Durchmesser (mm)

    12

  • Sterilisationsmethode

    CIP/SIP