Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Raman-Rxn-45-Sonde, Seitenansicht nach rechts

Raman-Rxn-45-Sonde

Bestmögliche Kompatibilität für Bioprozesse

KR45
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Spektrale Abdeckung

    Die spektrale Abdeckung der Sonde ist durch die Abdeckung des verwendeten Analysegeräts beschränkt.

  • Maximale in den Sondenkopf gespeiste Laserleistung (mW)

    < 499

  • Probenschnittstelle

    Temperatur:
    -30...150 °C/-22...302 °F
    Temperaturrampe:
    ≤ 30 °C/min
    ≤ 54 °F/min

  • Druck

    Max. Druck:
    13,8 barg/200 psig

  • Mediumsberührende Werkstoffe

    Gehäuse: 316L Edelstahl
    Fenster: herstellerspezifisches Material, für Bioprozesse optimiert
    Prozessanschluss: PG13.5 für Sensorgehäuse nach Industriestandards; verschweißte Rohrstücke oder Flansche verfügbar
    Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung
    Klebung: Konform mit USP Class VI und ISO993

  • Lichtwellenleiter

    Kabel ist separat zu erwerben

  • Länge

    120 mm/4,73 inch

  • Durchmesser

    12 mm/0,48 inch

  • Sterilisationsmethode

    CIP/SIP