Spezifikation im Überblick
-
Kompatibilität Probenentnahmesonde
Raman-Rxn-10-Sonde
-
Mediumsberührende Materialien
Rumpf: 316L Edelstahl
Fenster: herstellerspezifisches Material, für Bioprozesse optimiert
Prozessanschluss: PG13.5
Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung gemäß ASME BPE SF4 Oberflächenbeschaffenheit
Klebung: Konform mit USP Class VI und ISO 10993 -
Sterilisationsmethode
Autoklavieren
Anwendungsgebiet
Raman bIO-Optics sind vielseitige Immersionsoptiken, die zusammen mit einem Sondenkopf verwendet werden und mit Standard-Bioreaktoranschlüssen kompatibel sind. Der fixe Fokus bietet langfristige Messstabilität und eine hervorragende Signalleistung, was wesentlich für leistungsfähige Raman-basierte Bioprozess-Analysen ist. Raman bIO-Optics sind in industrieüblichen Standardlängen erhältlich und eignen sich ideal für Anwendungen mit Glas- und Kunststoff-Benchtop-Bioreaktoren/Fermenter, die eine Kopfplatteneinführung erfordern.
Zellkultur: Glukose, Laktat, Glutamin, Aminosäure, Zelldichte, Titer
Fermentation: Glycerin, Methanol, Ethanol, Sorbit, Biomasse
Nachgeschaltet: Aggregation, Proteinkristallisation, Rezepturstabilität, Produkt-CQA, Proteinkonzentration, Pufferhilfsstoffe
Vorteile
Immersionsoptiken für Mehrkomponenten-Bioprozessmessungen
Kompatibel mit Standard-Bioreaktoranschlüssen
Fixer Fokus
Verfügbar mit einem Durchmesser von 12 mm mit Schraubanschluss Pg 13,5
Längen 120, 220, 320 oder 420 mm
Autoklavierbar