Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Raman-Spektroskopie - Fortschrittliche optische Analysetechnik

Für hochleistungsfähige Messungen der chemischen Zusammensetzung und Qualität in Echtzeit vom Labor bis zum Prozess

Was ist Raman-Spektroskopie?
Die Raman-Spektroskopie verwendet Laserlicht bestimmter Wellenlängen, das mit Molekülen wechselwirkt und Streuung verursacht. Eine kleine Menge des Laserlichts wird durch Energietransfer verschoben (Raman-Shift). Die rückgestreuten Photonen werden gesammelt und durch Raman-Lichttrennung gefiltert. Ein CCD-Detektor identifiziert einen einzigartigen „Fingerabdruck“ der chemischen Komponenten und quantifiziert ihre Menge, was die Raman-Spektroskopie zu einer hervorragenden Technik für die genaue Analyse der Zusammensetzung macht.

Die Raman-Spektroskopie-Messung ist eine laserbasierte Analysetechnik, mit der chemische Zusammensetzung und Konzentrationen bestimmt werden

Raman-Rxn2-Analysator ©Endress+Hauser

Raman-Rxn2-Analysator: Raman-Analysator, der mit bis zu vier Analysekanälen die Brücke schlägt zwischen Laboranalyse und Prozessumgebung

Raman-Rxn4-Analysator ©Endress+Hauser

Raman-Rxn4-Analysator: Robustes, zuverlässiges Raman-Analysensystem, das eine 24/7-Prozessüberwachung und Qualitätskontrolle gewährleistet

Grafik Raman-Sonden-Familie ©Endress+Hauser

Faseroptische Raman-Sonden: Zerstörungsfreie, kontinuierliche chemische Analyse in Echtzeit in jeder Umgebung

Vorteile

  • Schnelle Implementierung

    Anwenderfreundliche Prozesssoftware, ein zuverlässiger Partner mit langjähriger Raman-Kompetenz und ein riesiges globales Kundensupport-Netzwerk

  • Optimierte Prozesseffizienz

    Schnellere Bereitstellung von hochgenauen Analysedaten in Echtzeit zusammen mit optimierter Labor-zu Prozess-Skalierbarkeit

  • Höhere Sicherheit

    Zuverlässige, nicht invasive Messtechniken, die menschliche Eingriffe minimieren und gleichzeitig die Möglichkeiten zur Risikovermeidung maximieren

  • Bessere Produktqualität

    Leichtere Einhaltung von Industrievorschriften durch verbessertes Verständnis der Prozessabläufe und engere Kontrolle kritischer Qualitätsparameter

  • Geringere Kosten
    Weniger Wartung und weniger Reinigungsaufwand bei gleichzeitig höheren Ausbeuten und optimierter Anlagenverfügbarkeit

Voll skalierbare Raman-Systeme
Die Raman-Systeme von Endress+Hauser nutzen die Leistungsfähigkeit der Raman-Spektroskopie, um kontinuierliche chemische Echtzeitmessungen in jeder Umgebung durchzuführen, ohne dass die native Probe extrahiert, vorbereitet oder zerstört werden muss. Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Raman-Spektroskopie bietet Endress+Hauser ein breites und tiefgehendes Portfolio an Raman-Systemen, mit denen die Produktentwicklung optimiert, die Analytik skaliert und die Produktqualität durch Prozessautomation sichergestellt werden kann.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Downloads

    Broschüre Spektralmessende Raman-Analysegeräte (EN)

    Raman spektroskopische Sonden - Robuste optische Messung der chemischen Zusammensetzung

    Broschüre: Raman spektroskopische Sonden (EN)

    Raman spektroskopische Sonden und Zubehör - Robuste optische Messung der chemischen Zusammensetzung

    Raman Single-Use-Technologie für die Bioprozesstechnik (EN)

    Raman Single-Use-Technologie für Bioprozesse - Echtzeit-Analyse der Zusammensetzung für die biopharmazeutische Entwicklung und Herstellung